Kit di montaggio motore (20320)

Kit di montaggio motore (20320)
· Soluzione semplice per il collegamento di motori elettrici

· Forze di serraggio molto buone

· Accuratezza di concentricità molto buona

· Con accoppiamento a ganasce, senza gioco e antivibrante

· Elettricamente isolante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20320-604710
20320-806960
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coppia nominale Nm
(Nm)
Dimensioni Forma C1
(mm)
C2
(mm)
Coppia di serraggio della vite C1
(Nm)
Coppia di serraggio della vite C2
(Nm)
max. numero di giri giri/min
(1/min)
D=Diametro
(mm)
Momento di inerzia
(10⁻³ kgm²)
Peso (ERP)
(kg)

280.08 €

1 4 giorni 4.860AM3M51.49200006.350.010.3027

428.90 €

1 4 giorni 3080BM6M8153214000140.151.6600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/componenti secondari Parte periferica Materiale corpo base Alluminio Denominazione Kit di montaggio del motore
RoHS

Supporto tecnico