Cilindro di supporto per pezzi da lavorare con collare (31090)

Cilindro di supporto per pezzi da lavorare con collare (31090)
· Temprati e rettificati

· Con vari fori di alloggiamento

· Parallelismo delle superfici d'appoggio <0,01 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
31090-111
31090-220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro del foro
(mm)
Luce libera tra le superfici di appoggio
(mm)
Aumento del diametro
(mm)
Numero di fori Peso (ERP)
(kg)

251.16 €

1 4 giorni 1 - 11460.5210.3040

339.05 €

1 4 giorni 2 - 20521190.5828

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Parallelismo delle superfici d'appoggio < 0.01 Versione 1 Per pezzi da lavorare con collare
Materiale corpo base Acciaio da cementazione Denominazione Cilindro di supporto RoHS

Supporto tecnico