Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto (07160)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto (07160)
· con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte

· Modello: acciaio o acciaio inox (A 2)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07160-804X10
07160-804X12
07160-804X16
07160-804X20
07160-804X25
07160-805X10
07160-805X12
07160-805X16
07160-805X20
07160-805X25
07160-805X30
07160-805X40
07160-806X10
07160-806X12
07160-806X16
07160-806X20
07160-806X25
07160-806X30
07160-806X35
07160-806X40
07160-806X45
07160-806X50
07160-808X16
07160-808X20
07160-808X25
07160-808X30
07160-808X35
07160-808X40
07160-808X45
07160-810X25
07160-810X30
07160-810X40
07160-810X50
07160-812X30
07160-812X40
07160-812X50
07160-904X10
07160-904X12
07160-904X16
07160-904X20
07160-904X25
07160-905X10
07160-905X12
07160-905X16
07160-905X20
07160-905X25
07160-905X30
07160-905X40
07160-906X10
07160-906X12
07160-906X16
07160-906X20
07160-906X25
07160-906X30
07160-906X35
07160-906X40
07160-906X45
07160-906X50
07160-908X16
07160-908X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Materiale Grado Corpo con finitura superficiale K
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
L1
(mm)
G=filettatura / per filettatur Lg max.
(mm)
Ls min.
(mm)
DK
(mm)
Coppia di serraggio ca.
(Nm)
Coppia di svitamento ca.
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

0.48 €

1 4 giorni 410Acciaio8.8Grezzo (nero)435M42.1070.150.220.0017

0.48 €

1 4 giorni 412Acciaio8.8Grezzo (nero)435M42.1070.150.220.0018

0.48 €

1 4 giorni 416Acciaio8.8Grezzo (nero)436M42.1070.150.220.0021

0.48 €

1 4 giorni 420Acciaio8.8Grezzo (nero)437M42.1070.150.220.0023

0.48 €

1 4 giorni 425Acciaio8.8Grezzo (nero)437M42.1070.150.220.0027

0.48 €

1 4 giorni 510Acciaio8.8Grezzo (nero)545M52.408.50.250.10.0046

0.48 €

1 4 giorni 512Acciaio8.8Grezzo (nero)546M52.408.50.250.10.0030

0.48 €

1 4 giorni 516Acciaio8.8Grezzo (nero)547M52.408.50.250.10.0034

0.48 €

1 4 giorni 520Acciaio8.8Grezzo (nero)547M52.408.50.250.10.0041

0.48 €

1 4 giorni 525Acciaio8.8Grezzo (nero)548M52.408.50.250.10.0028

0.48 €

1 4 giorni 530Acciaio8.8Grezzo (nero)548M5848.50.250.10.0053

0.48 €

1 4 giorni 540Acciaio8.8Grezzo (nero)548M518148.50.250.10.0068

0.48 €

1 4 giorni 610Acciaio8.8Grezzo (nero)655M630100.450.250.0044

0.48 €

1 4 giorni 612Acciaio8.8Grezzo (nero)656M630100.450.250.0046

0.48 €

1 4 giorni 616Acciaio8.8Grezzo (nero)657M630100.450.250.0054

0.48 €

1 4 giorni 620Acciaio8.8Grezzo (nero)657M630100.450.250.0061

0.48 €

1 4 giorni 625Acciaio8.8Grezzo (nero)658M630100.450.250.0069

0.48 €

1 4 giorni 630Acciaio8.8Grezzo (nero)658M630100.450.250.0076

0.48 €

1 4 giorni 635Acciaio8.8Grezzo (nero)658M6116100.450.250.0089

0.54 €

1 4 giorni 640Acciaio8.8Grezzo (nero)658M61611100.450.250.0100

0.54 €

1 4 giorni 645Acciaio8.8Grezzo (nero)658M62116100.450.250.0110

0.57 €

1 4 giorni 650Acciaio8.8Grezzo (nero)658M62621100.450.250.0121

0.52 €

1 4 giorni 816Acciaio8.8Grezzo (nero)867M83.750130.80.40.0112

0.52 €

1 4 giorni 820Acciaio8.8Grezzo (nero)868M83.750130.80.40.0126

0.55 €

1 4 giorni 825Acciaio8.8Grezzo (nero)868M83.750130.80.40.0140

0.57 €

1 4 giorni 830Acciaio8.8Grezzo (nero)868M83.750130.80.40.0156

0.57 €

1 4 giorni 835Acciaio8.8Grezzo (nero)8610M83.750130.80.40.0170

0.61 €

1 4 giorni 840Acciaio8.8Grezzo (nero)8610M8125.75130.80.40.0190

0.61 €

1 4 giorni 845Acciaio8.8Grezzo (nero)8610M81710.75130.80.40.0213

0.68 €

1 4 giorni 1025Acciaio8.8Grezzo (nero)10810M104.50161.70.90.0243

0.68 €

1 4 giorni 1030Acciaio8.8Grezzo (nero)10810M104.50161.70.90.0264

0.81 €

1 4 giorni 1040Acciaio8.8Grezzo (nero)10812M104.50161.70.90.0316

0.87 €

1 4 giorni 1050Acciaio8.8Grezzo (nero)10812M101810.5161.70.90.0376

1.56 €

1 4 giorni 1230Acciaio8.8Grezzo (nero)121010M125.250181.80.90.0383

1.70 €

1 4 giorni 1240Acciaio8.8Grezzo (nero)121012M125.250181.80.90.0450

1.73 €

1 4 giorni 1250Acciaio8.8Grezzo (nero)121012M125.250181.80.90.0522

0.57 €

1 4 giorni 410Acciaio inox70Grezzo435M42.1070.150.220.0016

0.57 €

1 4 giorni 412Acciaio inox70Grezzo435M42.1070.150.220.0018

0.57 €

1 4 giorni 416Acciaio inox70Grezzo436M42.1070.150.220.0021

0.57 €

1 4 giorni 420Acciaio inox70Grezzo437M42.1070.150.220.0024

0.61 €

1 4 giorni 425Acciaio inox70Grezzo437M42.1070.150.220.0027

0.57 €

1 4 giorni 510Acciaio inox70Grezzo545M52.408.50.250.10.0029

0.57 €

1 4 giorni 512Acciaio inox70Grezzo546M52.408.50.250.10.0031

0.61 €

1 4 giorni 516Acciaio inox70Grezzo547M52.408.50.250.10.0035

0.61 €

1 4 giorni 520Acciaio inox70Grezzo547M52.408.50.250.10.0041

0.61 €

1 4 giorni 525Acciaio inox70Grezzo548M52.408.50.250.10.0047

0.61 €

1 4 giorni 530Acciaio inox70Grezzo548M5848.50.250.10.0053

0.70 €

1 4 giorni 540Acciaio inox70Grezzo548M518148.50.250.10.0069

0.61 €

1 4 giorni 610Acciaio inox70Grezzo655M630100.450.250.0045

0.61 €

1 4 giorni 612Acciaio inox70Grezzo656M630100.450.250.0048

0.61 €

1 4 giorni 616Acciaio inox70Grezzo657M630100.450.250.0053

0.61 €

1 4 giorni 620Acciaio inox70Grezzo657M630100.450.250.0062

0.70 €

1 4 giorni 625Acciaio inox70Grezzo658M630100.450.250.0070

0.75 €

1 4 giorni 630Acciaio inox70Grezzo658M630100.450.250.0079

0.75 €

1 4 giorni 635Acciaio inox70Grezzo658M6116100.450.250.0090

0.76 €

1 4 giorni 640Acciaio inox70Grezzo658M61611100.450.250.0101

0.81 €

1 4 giorni 645Acciaio inox70Grezzo658M62116100.450.250.0112

0.94 €

1 4 giorni 650Acciaio inox70Grezzo658M62621100.450.250.0123

0.92 €

1 4 giorni 816Acciaio inox70Grezzo867M83.750130.80.40.0115

0.94 €

1 4 giorni 820Acciaio inox70Grezzo868M83.750130.80.40.0124

Loading...

Informazioni di base

Denominazione Vite a testa cilindrica Tipo di prodotto Vite Versione 1 Con esagono incassato
Versione 2 Con frenafiletto DIN EN ISO DIN EN ISO 4762 Sistema di fissaggio Esagono incassato
RoHS

Supporto tecnico