Viti di fissaggio per montaggio tavola ortogonale (21000) (Codici componente)

Viti di fissaggio per montaggio tavola ortogonale (21000)
· Set di montaggio per l'assemblaggio di una tavola ortogonale

· Comprende 4 viti di fissaggio

· Compatibile con tavole di guida a coda di rondine con vite micrometrica 21000

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21000-02055
21000-03070
21000-04100
21000-05140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) SW
(mm)
Compatibile con slitta Peso (ERP)
(kg)

19.68 €

1 4 giorni 25Torx T721000-020 ...0.0020

22.19 €

1 4 giorni 39Torx T921000-030 ...0.0030

22.19 €

1 4 giorni 410Torx T1521000-050 ...0.0033

22.19 €

1 4 giorni 517Torx T2021000-080 ... / 21000-120 ...0.0030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Denominazione Vite di fissaggio RoHS

Supporto tecnico