Codice articolo del costruttore: 07304-06
Marca: NORELEM
Prezzo: 0.26 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro interno: 6.4 mm
Misura nominale vite (M): 6
H=altezza: 0.5 mm
Diametro esterno: 12 mm
Corpo con finitura superficiale: Grezzo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07304-06
Codice componente
|
---|
07304-06 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Misura nominale vite (M) | H=altezza (mm) | Diametro esterno (mm) | Corpo con finitura superficiale | H1 (mm) | G=filettatura / per filettatur | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26 € | 1 | 4 giorni | 6.4 | 6 | 0.5 | 12 | Grezzo | 2.6 | M6 | 0.0003 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondelle elastiche | Materiale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Denominazione | Rondella elastica | Tipo di prodotto | Rondella |
Versione 1 | Ondulate | DIN | DIN 137B | Sistema di fissaggio | Foro |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Rondelle elastiche ondulate DIN 137 B (07304), il codice articolo è il seguente: 07304-06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07304-06.
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Misura nominale vite (M)
H=altezza(mm)
Diametro esterno(mm)
Corpo con finitura superficiale
H1(mm)
G=filettatura / per filettatur
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07304-03 |
07304-04 |
07304-05 |
07304-08 |
07304-10 |
07304-103 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | Misura nominale vite (M) | H=altezza (mm) | Diametro esterno (mm) | Corpo con finitura superficiale | H1 (mm) | G=filettatura / per filettatur | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | 4 giorni | 3.2 | 3 | 0.5 | 8 | Grezzo | 1.6 | M3 | 0.0001 | ||
0.25 € | 1 | 4 giorni | 4.3 | 4 | 0.5 | 9 | Grezzo | 2 | M4 | 0.0002 | ||
0.25 € | 1 | 4 giorni | 5.3 | 5 | 0.5 | 11 | Grezzo | 2.2 | M5 | 0.0003 | ||
0.28 € | 1 | 4 giorni | 8.4 | 8 | 0.8 | 15 | Grezzo | 3 | M8 | 0.0007 | ||
0.36 € | 1 | 4 giorni | 10.5 | 10 | 1 | 21 | Grezzo | 4.2 | M10 | 0.0012 | ||
0.18 € | 1 | 4 giorni | 3.2 | 3 | 0.5 | 8 | Zincato | 1.6 | M3 | 0.0002 |