Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | H=altezza (mm) | Diametro esterno (mm) | Materiale principale | Codice acciaio | D1=Per diametro (mm) | D2=Diametro cava (mm) | A (mm) | M | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 0.4 | 4.25 | Acciaio inox | 1.4122 | 2-2,5 | 1.5 | 1.28 | 0.44 | Sì | 0.0000 | ||
0.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 0.5 | 4.8 | Acciaio inox | 1.4122 | 2,5-3 | 1.9 | 1.61 | 0.54 | Sì | 0.0000 | ||
0.25 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 0.6 | 6.3 | Acciaio per molle | - | 3-4 | 2.3 | 1.94 | 0.64 | No | 0.0001 | ||
0.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 0.6 | 6.3 | Acciaio inox | 1.4122 | 3-4 | 2.3 | 1.94 | 0.64 | Sì | 0.0001 | ||
0.25 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 0.6 | 7.3 | Acciaio per molle | - | 4-5 | 3.2 | 2.7 | 0.64 | No | 0.0001 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 0.6 | 7.3 | Acciaio inox | 1.4122 | 4-5 | 3.2 | 2.7 | 0.64 | Sì | 0.0001 | ||
0.25 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 0.7 | 9.3 | Acciaio per molle | - | 5-7 | 4 | 3.34 | 0.74 | No | 0.0002 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 0.7 | 9.3 | Acciaio inox | 1.4122 | 5-7 | 4 | 3.34 | 0.74 | Sì | 0.0002 | ||
0.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 0.7 | 11.3 | Acciaio per molle | - | 6-8 | 5 | 4.11 | 0.74 | No | 0.0002 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 0.7 | 11.3 | Acciaio inox | 1.4122 | 6-8 | 5 | 4.11 | 0.74 | Sì | 0.0002 | ||
0.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 0.7 | 12.3 | Acciaio per molle | - | 7-9 | 6 | 5.26 | 0.74 | No | 0.0003 | ||
0.59 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 0.7 | 12.3 | Acciaio inox | 1.4122 | 7-9 | 6 | 5.26 | 0.74 | Sì | 0.0003 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 0.9 | 14.3 | Acciaio per molle | - | 8-11 | 7 | 5.84 | 0.94 | No | 0.0004 | ||
0.68 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 0.9 | 14.3 | Acciaio inox | 1.4122 | 8-11 | 7 | 5.84 | 0.94 | Sì | 0.0005 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 1 | 16.3 | Acciaio per molle | - | 9-12 | 8 | 6.52 | 1.05 | No | 0.0006 | ||
0.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1 | 16.3 | Acciaio inox | 1.4122 | 9-12 | 8 | 6.52 | 1.05 | Sì | 0.0007 | ||
0.47 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 1.1 | 18.8 | Acciaio per molle | - | 10-14 | 9 | 7.63 | 1.15 | No | 0.0009 | ||
0.99 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.1 | 18.8 | Acciaio inox | 1.4122 | 10-14 | 9 | 7.63 | 1.15 | Sì | 0.0010 | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 1.2 | 20.4 | Acciaio per molle | - | 11-15 | 10 | 8.32 | 1.25 | No | 0.0013 | ||
1.02 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.2 | 20.4 | Acciaio inox | 1.4122 | 11-15 | 10 | 8.32 | 1.25 | Sì | 0.0012 | ||
0.58 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 1.3 | 23.4 | Acciaio per molle | - | 13-18 | 12 | 10.45 | 1.35 | No | 0.0016 | ||
1.12 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.3 | 23.4 | Acciaio inox | 1.4122 | 13-18 | 12 | 10.45 | 1.35 | Sì | 0.0017 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Bloccaggio | Corpo con finitura superficiale | Grezzo | Denominazione | Rondella di sicurezza |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di prodotto | Rondella | Versione 1 | Per alberi | DIN | DIN 6799 |
Sistema di fissaggio | Scanalatura | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Materiale
H=altezza(mm)
Diametro esterno(mm)
Materiale principale
Codice acciaio
D1=Per diametro(mm)
D2=Diametro cava(mm)
A(mm)
M
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali