Rondelle autofrenanti DIN 25201 (07310)

Rondelle autofrenanti DIN 25201 (07310)
· Contro lo svitamento di collegamenti a vite

· Effetto bloccante anche in caso di vibrazioni e carichi dinamici

· Elevata resistenza alla corrosione

· Modello: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07310-030718
07310-040918
07310-050918
07310-061118
07310-061426
07310-081426
07310-0817261
07310-101726
07310-1021261
07310-122026
07310-1225371
07310-162537
07310-1631371
07310-182937
07310-203137
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Diametro interno
(mm)
Misura nominale vite (M) H=altezza
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Versione 2 G=filettatura / per filettatur per viti pollici DIN VPE PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

0.70 €

1 4 giorni Acciaio3.431.87AcciaioZincatoStandardM31/8DIN 252011 piece = 1 paireNo0.0002

0.70 €

1 4 giorni Acciaio4.441.89AcciaioZincatoCon superficie piana ampliataM45/32DIN 252011 piece = 1 paireNo0.0010

0.70 €

1 4 giorni Acciaio5.451.89AcciaioZincatoStandardM53/16DIN 252011 piece = 1 paireNo0.0010

0.79 €

1 4 giorni Acciaio6.561.810.8AcciaioZincatoStandardM61/4DIN 252011 piece = 1 paireNo0.0010

0.87 €

1 4 giorni Acciaio6.562.513.5AcciaioZincatoCon superficie piana ampliataM61/4DIN 252011 piece = 1 paireNo0.0019

0.81 €

1 4 giorni Acciaio8.782.513.5AcciaioZincatoStandardM85/16DIN 252011 piece = 1 paireNo0.0015

1.06 €

1 4 giorni Acciaio8.782.516.6AcciaioZincatoCon superficie piana ampliataM85/16DIN 252011 piece = 1 paireNo0.0028

0.95 €

1 4 giorni Acciaio10.7102.516.6AcciaioZincatoStandardM103/8DIN 252011 piece = 1 paireNo0.0020

1.26 €

1 4 giorni Acciaio10.7102.521AcciaioZincatoCon superficie piana ampliataM103/8DIN 252011 piece = 1 paireNo0.0045

1.16 €

1 4 giorni Acciaio13122.519.5AcciaioZincatoStandardM121/2DIN 252011 piece = 1 paireNo0.0028

1.92 €

1 4 giorni Acciaio13123.425.4AcciaioZincatoCon superficie piana ampliataM121/2DIN 252011 piece = 1 paireNo0.0092

1.74 €

1 4 giorni Acciaio17163.425.4AcciaioZincatoStandardM165/8DIN 252011 piece = 1 paireNo0.0060

2.77 €

1 4 giorni Acciaio17163.430.7AcciaioZincatoCon superficie piana ampliataM165/8DIN 252011 piece = 1 paireNo0.0062

2.69 €

1 4 giorni Acciaio19.5183.429AcciaioZincatoStandardM1811/16DIN 252011 piece = 1 paireNo0.0088

2.57 €

1 4 giorni Acciaio21.4203.430.7AcciaioZincatoStandardM203/4DIN 252011 piece = 1 paireNo0.0095

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Bloccaggio Denominazione Rondella Tipo di prodotto Rondella
Versione 1 Frenafiletti Sistema di fissaggio Foro RoHS

Supporto tecnico