Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Diametro esterno (mm) | Versione 1 | D=Diametro (mm) | S=Spessore (mm) | C (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 1 | 4 giorni | 4 | 7.6 | Standard | 4.1 | 0.8 | 0.8 | 0.0002 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 5 | 9.2 | Standard | 5.1 | 1 | 1 | 0.0003 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 6 | 11.8 | Standard | 6.1 | 1.3 | 1.3 | 0.0007 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 8 | 14.8 | Standard | 8.1 | 1.6 | 1.6 | 0.0013 | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | 10 | 18.1 | Standard | 10.2 | 1.8 | 1.8 | 0.0021 | ||
0.29 € | 1 | 4 giorni | 12 | 21.1 | Standard | 12.2 | 2.1 | 2.1 | 0.0032 | ||
0.57 € | 1 | 4 giorni | 14 | 24.1 | Standard | 14.6 | 2.4 | 2.4 | 0.0048 | ||
0.72 € | 1 | 4 giorni | 16 | 27.4 | Standard | 16.2 | 2.8 | 2.8 | 0.0070 | ||
0.86 € | 1 | 4 giorni | 18 | 29.4 | Standard | 18.2 | 2.8 | 2.8 | 0.0078 | ||
0.99 € | 1 | 4 giorni | 20 | 33.6 | Standard | 20.2 | 3.2 | 3.2 | 0.0129 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 4 | 7 | Per viti a testa cilindrica | 4.1 | 1.2 | 1.2 | 0.0002 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 5 | 8.8 | Per viti a testa cilindrica | 5.1 | 1.6 | 1.6 | 0.0004 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 6 | 9.9 | Per viti a testa cilindrica | 6.1 | 1.6 | 1.6 | 0.0004 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 8 | 12.7 | Per viti a testa cilindrica | 8.1 | 2 | 2 | 0.0011 | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16.1 | Per viti a testa cilindrica | 10.2 | 2.5 | 2.5 | 0.0020 | ||
0.29 € | 1 | 4 giorni | 12 | 18.3 | Per viti a testa cilindrica | 12.2 | 2.5 | 2.5 | 0.0023 | ||
0.57 € | 1 | 4 giorni | 16 | 24.6 | Per viti a testa cilindrica | 16.2 | 3.5 | 3.5 | 0.0059 | ||
1.21 € | 1 | 4 giorni | 20 | 30.6 | Per viti a testa cilindrica | 20.2 | 4.5 | 4.5 | 0.0123 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Bloccaggio | Materiale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Rivestimento in zinco lamellare | Denominazione | Rondella antisvitamento | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Diametro esterno(mm)
Versione 1
D=Diametro(mm)
S=Spessore(mm)
C(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali