Codice articolo del costruttore: 07300-01-1050
Marca: NORELEM
Prezzo: 0.14 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale: Acciaio inox
Misura nominale vite (M): 5
Diametro esterno: 9 mm
Materiale principale: Acciaio inox A2
Corpo con finitura superficiale: Grezzo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07300-01-1050
Codice componente
|
---|
07300-01-1050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Misura nominale vite (M) | Diametro esterno (mm) | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | D1 (mm) | H (mm) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | 9 | Acciaio inox A2 | Grezzo | 5.3 | 1 | Sì | 0.0013 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondelle piane | Denominazione | Rondella | DIN | DIN 433 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox (07300-01), il codice articolo è il seguente: 07300-01-1050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07300-01-1050.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Misura nominale vite (M)
Diametro esterno(mm)
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
D1(mm)
H(mm)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07300-01-041 |
07300-01-050 |
07300-01-051 |
07300-01-1060 |
07300-01-1080 |
07300-01-1100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | Misura nominale vite (M) | Diametro esterno (mm) | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | D1 (mm) | H (mm) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | 8 | Acciaio | Zincato | 4.3 | 0.5 | No | 0.0003 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | 9 | Acciaio | Grezzo | 5.3 | 1 | No | 0.0003 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | 9 | Acciaio | Zincato | 5.3 | 1 | No | 0.0006 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 11 | Acciaio inox A2 | Grezzo | 6.4 | 1.6 | Sì | 0.0018 | ||
0.26 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 15 | Acciaio inox A2 | Grezzo | 8.4 | 1.6 | Sì | 0.0025 | ||
0.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | 18 | Acciaio inox A2 | Grezzo | 10.5 | 1.6 | Sì | 0.0045 |