Dadi esagonali per pressacavi (84100-30)

Dadi esagonali per pressacavi (84100-30)
· Con filettatura metrica

· Per il fissaggio sicuro di pressacavi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
84100-30-012150
84100-30-016150
84100-30-020150
84100-30-025150
84100-30-032150
84100-30-040150
84100-30-11215
84100-30-11615
84100-30-12015
84100-30-12515
84100-30-13215
84100-30-14015
84100-30-21215
84100-30-21615
84100-30-22015
84100-30-22515
84100-30-23215
84100-30-24015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Materiale Corpo con finitura superficiale Colore corpo base H=altezza
(mm)
SW1
(mm)
Coppia di serraggio max. su SW1
(Nm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

0.19 €

1 4 giorni 12x1.5Poliammide-Grigio luce RAL 70355171.5No0.0009

0.25 €

1 4 giorni 16x1.5Poliammide-Grigio luce RAL 70355222.5No0.0015

0.28 €

1 4 giorni 20x1.5Poliammide-Grigio luce RAL 70356273.5No0.0026

0.32 €

1 4 giorni 25x1.5Poliammide-Grigio luce RAL 70356325No0.0031

0.80 €

1 4 giorni 32x1.5Poliammide-Grigio luce RAL 70357415No0.0060

1.71 €

1 4 giorni 40X1.5Poliammide-Grigio luce RAL 70357507.5No0.0079

0.51 €

1 4 giorni 12x1.5OttoneNichelato-2.8153.5No0.0021

0.55 €

1 4 giorni 16x1.5OttoneNichelato-2.8193.5No0.0028

0.61 €

1 4 giorni 20x1.5OttoneNichelato-3243.5No0.0049

1.02 €

1 4 giorni 25x1.5OttoneNichelato-3.5306.7No0.0087

1.39 €

1 4 giorni 32x1.5OttoneNichelato-43612No0.0106

2.39 €

1 4 giorni 40X1.5OttoneNichelato-54613.5No0.0239

5.73 €

1 4 giorni 12x1.5Acciaio inox--2.8143.50.0014

6.43 €

1 4 giorni 16x1.5Acciaio inox--2.8193.50.0026

7.30 €

1 4 giorni 20x1.5Acciaio inox--3243.50.0045

9.41 €

1 4 giorni 25x1.5Acciaio inox--3.5306.70.0080

12.16 €

1 4 giorni 32x1.5Acciaio inox--436120.0099

32.03 €

1 4 giorni 40X1.5Acciaio inox--54613.50.0222

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Dado esagonale RoHS

Supporto tecnico