Dadi esagonali per pressacavi EMC (84100-32)

Dadi esagonali per pressacavi EMC (84100-32)
· Con filettatura metrica

· Per il fissaggio sicuro di pressacavi EMC

· Con bordi di taglio

· Elevata resistenza alle vibrazioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
84100-32-11215
84100-32-11615
84100-32-12015
84100-32-12515
84100-32-13215
84100-32-14015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) H=altezza
(mm)
H1
(mm)
SW1
(mm)
Coppia di serraggio max. su SW1
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

2.29 €

1 4 giorni 12x1.53.52.8153.50.0035

3.34 €

1 4 giorni 16x1.53.52.8193.50.0048

4.02 €

1 4 giorni 20x1.53.73243.50.0075

4.36 €

1 4 giorni 25x1.54.23.5306.70.0115

5.01 €

1 4 giorni 32x1.54.7436120.0132

9.32 €

1 4 giorni 40X1.55.754613.50.0254

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone Corpo con finitura superficiale Nichelato Versione 1 EMC
Versione 2 Con bordi di taglio Denominazione Dado esagonale RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico