Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07216-305 |
07216-306 |
07216-308 |
07216-310 |
07216-312 |
07216-316 |
07216-405 |
07216-406 |
07216-408 |
07216-410 |
07216-412 |
07216-416 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Corpo con finitura superficiale | D1 (mm) | H=altezza (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | G=filettatura / per filettatur | N (quantità) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 € | 1 | 4 giorni | 5 | Zincato | 11.2 | 4.3 | 8 | M5 | 28 | 0.0015 | ||
1.16 € | 1 | 4 giorni | 6 | Zincato | 14.2 | 5.5 | 10 | M6 | 36 | 0.0032 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | 8 | Zincato | 18.2 | 7 | 13 | M8 | 48 | 0.0065 | ||
2.03 € | 1 | 4 giorni | 10 | Zincato | 21 | 8.5 | 15 | M10 | 48 | 0.0104 | ||
3.35 € | 1 | 4 giorni | 12 | Zincato | 24 | 10 | 17 | M12 | 60 | 0.0145 | ||
5.63 € | 1 | 4 giorni | 16 | Zincato | 31 | 14 | 24 | M16 | 72 | 0.0314 | ||
0.99 € | 1 | 4 giorni | 5 | Grezzo (nero) | 11.2 | 4.3 | 8 | M5 | 28 | 0.0015 | ||
1.13 € | 1 | 4 giorni | 6 | Grezzo (nero) | 14.2 | 5.5 | 10 | M6 | 36 | 0.0032 | ||
1.56 € | 1 | 4 giorni | 8 | Grezzo (nero) | 18.2 | 7 | 13 | M8 | 48 | 0.0063 | ||
1.97 € | 1 | 4 giorni | 10 | Grezzo (nero) | 21 | 8.5 | 15 | M10 | 48 | 0.0102 | ||
3.30 € | 1 | 4 giorni | 12 | Grezzo (nero) | 24 | 10 | 17 | M12 | 60 | 0.0147 | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | 16 | Grezzo (nero) | 31 | 14 | 24 | M16 | 72 | 0.0313 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Grado | 10 | Denominazione | Dado esagonale |
---|---|---|---|---|---|
Sistema di fissaggio | Esagono esterno | Tipo di prodotto | Dado | Versione 1 | Con flangia e zigrinatura |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Corpo con finitura superficiale
D1(mm)
H=altezza(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
G=filettatura / per filettatur
N (quantità)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali