Codice articolo del costruttore: 95300-010047060X750
Marca: NORELEM
Prezzo: 3,617.79 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Larghezza cinghia: 60 mm
Lunghezza: 750 mm
Max. Conveyance Speed: 11.5 m/min
Rapporto di trasmissione: 1:47
Carico max.: 3 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
95300-010047060X750
Codice componente
|
---|
95300-010047060X750 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza cinghia (mm) | Lunghezza (mm) | Max. Conveyance Speed (m/min) | Rapporto di trasmissione | Carico max. (kg) | RoHS | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,617.79 € | 1 | 4 giorni | 60 | 750 | 11.5 | 1:47 | 3 | Sì | 7.5000 |
Loading...
Azionamento | Azionamento interno | Materiale componenti | Acciaio inox | Materiale corpo base | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Nastro trasportatore per beni di piccole dimensioni | Materiale della cinghia lato trasporto | PVC liscio, Shore 70A |
Si trova sulla pagina di Nastri trasportatori piccoli con azionamento interno (95300), il codice articolo è il seguente: 95300-010047060X750.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 95300-010047060X750.
Configura
Proprietà di base
Larghezza cinghia(mm)
Lunghezza(mm)
Max. Conveyance Speed(m/min)
Rapporto di trasmissione
Carico max.(kg)
RoHS
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
95300-010047060X1000 |
95300-010047060X1500 |
95300-010047060X520 |
95300-010047100X1000 |
95300-010047100X1500 |
95300-010047100X520 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza cinghia (mm) | Lunghezza (mm) | Max. Conveyance Speed (m/min) | Rapporto di trasmissione | Carico max. (kg) | RoHS | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,702.93 € | 1 | 4 giorni | 60 | 1000 | 11.5 | 1:47 | 3 | Sì | 10.0000 | ||
3,833.65 € | 1 | 4 giorni | 60 | 1500 | 11.5 | 1:47 | 3 | Sì | 15.0000 | ||
3,538.75 € | 1 | 4 giorni | 60 | 520 | 11.5 | 1:47 | 3 | Sì | 4.7800 | ||
3,772.84 € | 1 | 4 giorni | 100 | 1000 | 26 | 20.6:1 | 10 | - | 9.2800 | ||
3,921.82 € | 1 | 4 giorni | 100 | 1500 | 26 | 20.6:1 | 10 | - | 15.0000 | ||
3,593.46 € | 1 | 4 giorni | 100 | 520 | 11.5 | 1:47 | 3 | Sì | 6.3800 |