Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07242-08 |
07242-10 |
07242-12 |
07242-16 |
07242-20 |
07242-24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | E (mm) | D1 (mm) | H=altezza (mm) | A (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | G=filettatura / per filettatur | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.61 € | 1 | 4 giorni | 8 | 15 | 17 | 15.5 | 7 | 13 | 3.5 | 6 | 18.6 | 8.5 | M8 | 0.0153 | ||
12.16 € | 1 | 4 giorni | 10 | 18.5 | 21 | 19 | 8 | 16 | 4 | 7 | 22.7 | 10.5 | M10 | 0.0279 | ||
12.72 € | 1 | 4 giorni | 12 | 20.8 | 24 | 22 | 8 | 18 | 4 | 7 | 25.7 | 12.5 | M12 | 0.0384 | ||
16.53 € | 1 | 4 giorni | 16 | 27.7 | 30 | 29 | 10 | 24 | 5 | 9 | 32 | 16.5 | M16 | 0.0834 | ||
27.01 € | 1 | 4 giorni | 20 | 34.6 | 36 | 36 | 12 | 30 | 6 | 11 | 38 | 20.5 | M20 | 0.1528 | ||
38.10 € | 1 | 4 giorni | 24 | 41.6 | 44 | 42 | 12 | 36 | 6 | 11 | 46 | 24.5 | M24 | 0.2597 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | Trattata termicamente e brunita |
---|---|---|---|---|---|
Grado | 10 | Materiale componenti | Poliammide | Denominazione | Dado esagonale |
Sistema di fissaggio | Esagono esterno | Tipo di prodotto | Dado | Versione 1 | Con rondella imperdibile |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
E(mm)
D1(mm)
H=altezza(mm)
A(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
A1(mm)
A2(mm)
D2(mm)
D3(mm)
G=filettatura / per filettatur
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali