Codice articolo del costruttore: 07200-204
Marca: NORELEM
Prezzo: 0.48 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=filettatura (M): 4
Materiale: Acciaio
Superficie corpo base: Zincato
A max.: 18.5 mm
D2 max.: 8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07200-204
Codice componente
|
---|
07200-204 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (M) | Materiale | Superficie corpo base | A max. (mm) | D2 max. (mm) | G=filettatura / per filettatur | H=altezza (mm) | H1 (mm) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio | Zincato | 18.5 | 8 | M4 | 8.8 | 3 | No | 0.0017 |
Loading...
Forma | AM | Denominazione | Dado ad alette | Tipo di prodotto | Dado |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Dadi ad alette, Forma AM, Forma americana (07200), il codice articolo è il seguente: 07200-204.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07200-204.
Configura
Proprietà di base
D=filettatura (M)
Materiale
Superficie corpo base
A max.(mm)
D2 max.(mm)
G=filettatura / per filettatur
H=altezza(mm)
H1(mm)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07200-1208 |
07200-1210 |
07200-1212 |
07200-205 |
07200-206 |
07200-208 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=filettatura (M) | Materiale | Superficie corpo base | A max. (mm) | D2 max. (mm) | G=filettatura / per filettatur | H=altezza (mm) | H1 (mm) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio inox | Grezzo | 30.3 | 14 | M8 | 14.8 | 5.4 | Sì | 0.0074 | ||
2.36 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | Grezzo | 35.3 | 16.5 | M10 | 17.3 | 6.3 | Sì | 0.0131 | ||
4.69 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio inox | Grezzo | 47.5 | 22.5 | M12 | 22.5 | 7.9 | Sì | 0.0263 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio | Zincato | 22 | 11 | M5 | 10.5 | 4 | No | 0.0033 | ||
0.59 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | Zincato | 26.8 | 13 | M6 | 12.9 | 4.9 | No | 0.0044 | ||
0.79 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | Zincato | 30.3 | 14 | M8 | 14.8 | 5.4 | No | 0.0064 |