Dadi ciechi simili a DIN 1587 (07280) (07280-05)

Dadi ciechi simili a DIN 1587 (07280) 07280-05

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 07280-05

Marca: NORELEM

Prezzo: 3.30

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): M5

SW=Apertura chiave: 9 mm

H1: 4 mm

H=Altezza: 10 mm

L: 6.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

07280-05

Codice componente
07280-05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) SW=Apertura chiave
(mm)
H1
(mm)
H=Altezza
(mm)
L
(mm)
G=filettatura / per filettatur

3.30 €

1 4 giorni M594106.5M5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie Ossido nero Denominazione Dado cieco
Classe di resistenza 8 DIN Simile a DIN 1587 Sistema di fissaggio Esagono esterno
Tipo di prodotto Dado RoHS

Si trova sulla pagina di Dadi ciechi simili a DIN 1587 (07280), il codice articolo è il seguente: 07280-05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07280-05.

Tipologia prodotto

Codice componente
07280-06
07280-08
07280-10
07280-12
07280-14
07280-16
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) SW=Apertura chiave
(mm)
H1
(mm)
H=Altezza
(mm)
L
(mm)
G=filettatura / per filettatur

3.23 €

1 4 giorni M6105128M6

4.43 €

1 4 giorni M8136.51511M8

4.94 €

1 4 giorni M101781813M10

5.77 €

1 4 giorni M1219102216M12

8.39 €

1 4 giorni M1422112518M14

9.51 €

1 4 giorni M1624132821M16

Supporto tecnico