Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07076-084008X1000 |
07076-086008X1000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L1 (mm) | L2 (mm) | Numero di fori | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.48 € | 1 | 4 giorni | 40 | 20 | 25 | 0.7800 | ||
131.21 € | 1 | 4 giorni | 60 | 30 | 17 | 0.8000 |
Loading...
Misura nominale vite (M) | M8 | Materiale | Acciaio | Denominazione | Profilo per tasselli |
---|---|---|---|---|---|
L=Lunghezza(mm) | 1000 | Larghezza cava(mm) | 8 | H=Altezza(mm) | 9.5 |
B=Larghezza(mm) | 16 | Tipo di prodotto | Per profilo in alluminio tipo i | Superficie corpo base | Con rivestimento |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
L1(mm)
L2(mm)
Numero di fori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali