Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
41505-17-05010241 |
41505-17-05010361 |
41505-17-05012241 |
41505-17-05012262 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | B=Larghezza (mm) | Forma | Compatibile con | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.24 € | 1 | 4 giorni | M10 | 24 | - | 22 | 9.95 | 19 | A | Ganascia fissa solo lato | 0.0753 | ||
16.48 € | 1 | 4 giorni | M10 | 36 | 18 | 22 | 9.95 | 19 | C | Ganascia fissa due lati | 0.1081 | ||
14.24 € | 1 | 4 giorni | M12 | 24 | - | 22 | 9.95 | 19 | A | Unità di serraggio a v con ganascia fissa | 0.0600 | ||
10.49 € | 1 | 4 giorni | M12 | 26 | - | 18 | 9.5 | 18.5 | B | Unità di serraggio a v bilaterale | 0.0627 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Materiale corpo base | Acciaio per utensili | Denominazione | Tassello a t |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 26 | Superficie corpo base | Trattato termicamente e rettificato | Versione 1 | Per morsetto a v |
Larghezza sistema | 50 | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
H=Altezza(mm)
H1(mm)
B=Larghezza(mm)
Forma
Compatibile con
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali