Ghiere con intagli DIN 1804 (07590)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07590-110
07590-112
07590-114
07590-116
07590-118
07590-120
07590-122
07590-124
07590-126
07590-128
07590-130
07590-132
07590-135
07590-138
07590-140
07590-142
07590-310
07590-312
07590-314
07590-316
07590-318
07590-320
07590-322
07590-324
07590-326
07590-328
07590-330
07590-332
07590-335
07590-338
07590-340
07590-342
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) Materiale Materiale corpo base Forma H=Altezza
(mm)
D1=Filettatura D2=Diametro esterno
(mm)
T
(mm)
D3
(mm)
B=Larghezza cava
(mm)
Superficie corpo base G=filettatura / per filettatur Chiave in acciaio PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

2.65 €

1 4 giorni 10AcciaioAcciaio da cementazioneW6M10x1252205BrunitoM10x1-No0.0166

2.84 €

1 4 giorni 12AcciaioAcciaio da cementazioneW6M12x1.5282235BrunitoM12x1.5-No0.0209

3.27 €

1 4 giorni 14AcciaioAcciaio da cementazioneW7M14x1.5302255BrunitoM14X1.5-No0.0268

3.42 €

1 4 giorni 16AcciaioAcciaio da cementazioneW7M16x1.5322275BrunitoM16x1.5-No0.0300

3.35 €

1 4 giorni 18AcciaioAcciaio da cementazioneW8M18x1.5342.5286BrunitoM18x1.5-No0.0230

3.77 €

1 4 giorni 20AcciaioAcciaio da cementazioneW8M20x1.5362.5306BrunitoM20x1.5-No0.0399

3.74 €

1 4 giorni 22AcciaioAcciaio da cementazioneW9M22x1.5402.5346BrunitoM22x1.5-No0.0562

3.91 €

1 4 giorni 24AcciaioAcciaio da cementazioneW9M24x1.5422.5366BrunitoM24X1.5-No0.0596

5.44 €

1 4 giorni 26AcciaioAcciaio da cementazioneW10M26x1.5453387BrunitoM26X1.5-No0.0750

5.96 €

1 4 giorni 28AcciaioAcciaio da cementazioneW10M28x1.5503437BrunitoM28X1.5-No0.0983

6.13 €

1 4 giorni 30AcciaioAcciaio da cementazioneW10M30x1.5503437BrunitoM30X1.5-No0.0970

6.22 €

1 4 giorni 32AcciaioAcciaio da cementazioneW11M32x1.5523457BrunitoM32X1.5-No0.1039

6.82 €

1 4 giorni 35AcciaioAcciaio da cementazioneW11M35x1.5553487BrunitoM35X1.5-No0.1125

7.60 €

1 4 giorni 38AcciaioAcciaio da cementazioneW11M38x1.5583.5508BrunitoM38X1.5-No0.1185

8.58 €

1 4 giorni 40AcciaioAcciaio da cementazioneW12M40x1.5623.5548BrunitoM40X1.5-No0.1500

8.58 €

1 4 giorni 42AcciaioAcciaio da cementazioneW12M42x1.5623.5548BrunitoM42X1.5-No0.1411

5.87 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxAcciaio inox A2-6M10x1252205--1.43010.0166

6.27 €

1 4 giorni 12Acciaio inoxAcciaio inox A2-6M12x1.5282235--1.43010.0207

7.16 €

1 4 giorni 14Acciaio inoxAcciaio inox A2-7M14x1.5302255--1.43010.0268

7.55 €

1 4 giorni 16Acciaio inoxAcciaio inox A2-7M16x1.5322275--1.43010.0301

7.38 €

1 4 giorni 18Acciaio inoxAcciaio inox A2-8M18x1.5342.5286--1.43010.0260

8.29 €

1 4 giorni 20Acciaio inoxAcciaio inox A2-8M20x1.5362.5306--1.43010.0395

8.24 €

1 4 giorni 22Acciaio inoxAcciaio inox A2-9M22x1.5402.5346--1.43010.0562

8.61 €

1 4 giorni 24Acciaio inoxAcciaio inox A2-9M24x1.5422.5366--1.43010.0605

11.94 €

1 4 giorni 26Acciaio inoxAcciaio inox A2-10M26x1.5453387--1.43010.0750

13.14 €

1 4 giorni 28Acciaio inoxAcciaio inox A2-10M28x1.5503437--1.43010.0969

13.46 €

1 4 giorni 30Acciaio inoxAcciaio inox A2-10M30x1.5503437--1.43010.0905

13.68 €

1 4 giorni 32Acciaio inoxAcciaio inox A2-11M32x1.5523457--1.43010.1039

15.00 €

1 4 giorni 35Acciaio inoxAcciaio inox A2-11M35x1.5553487--1.43010.1133

16.73 €

1 4 giorni 38Acciaio inoxAcciaio inox A2-11M38x1.5583.5508--1.43010.1185

18.91 €

1 4 giorni 40Acciaio inoxAcciaio inox A2-12M40x1.5623.5548--1.43010.1548

18.91 €

1 4 giorni 42Acciaio inoxAcciaio inox A2-12M42x1.5623.5548--1.43010.1411

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Dado Sistema di fissaggio Chiave a settore Denominazione Ghiera con intagli
H1(mm) 0.5 DIN DIN 1804 RoHS

Supporto tecnico