Ghiere con arresto elastico (07595)

Ghiere con arresto elastico (07595)
· Lamiera di fissaggio non indispensabile

· Resistente all'olio e alla benzina

· Resistente a vibrazioni e oscillazioni

· Utilizzabile come dado di regolazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07595-10
07595-12
07595-14
07595-16
07595-18
07595-20
07595-22
07595-24
07595-28
07595-30
07595-32
07595-35
07595-38
07595-40
07595-42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) H=Altezza
(mm)
H min.
(mm)
H1
(mm)
D1=Filettatura D2=Diametro esterno
(mm)
T
(mm)
D3
(mm)
G=filettatura / per filettatur O
(mm)
B max.
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1.24 €

1 4 giorni 107.64.44.4M10x1181.515M10x137.60.0150

1.28 €

1 4 giorni 129.25.75.7M12x1.5211.518M12x1.539.20.0122

1.44 €

1 4 giorni 1410.766M14x1.5241.521M14X1.5410.70.0177

1.59 €

1 4 giorni 1610.766M16x1.528224M16x1.5410.70.0238

2.21 €

1 4 giorni 1810.77.37.3M18x1.528224M18x1.5410.70.0220

2.32 €

1 4 giorni 209.666M20x1.5322.527M20x1.549.60.0245

2.79 €

1 4 giorni 2212.777M22x1.5382.533M22x1.5512.70.0509

2.75 €

1 4 giorni 2410.76.26.2M24x1.5382.533M24X1.5510.70.0372

3.11 €

1 4 giorni 2811.26.96.9M28x1.544338M28X1.5511.20.0550

2.97 €

1 4 giorni 30116.56.5M30x1.544338M30X1.55110.0443

3.59 €

1 4 giorni 3211.26.66.6M32x1.550344M32X1.5511.20.0666

3.59 €

1 4 giorni 351177M35x1.550344M35X1.55110.0589

4.00 €

1 4 giorni 3812.26.66.6M38x1.553347M38X1.5512.20.0699

4.14 €

1 4 giorni 401277M40x1.556350M40X1.56120.0784

4.97 €

1 4 giorni 4215.210.610.6M42x1.5623.555M42X1.5615.20.0850

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo di prodotto Dado Materiale corpo base Acciaio automatico
Materiale componenti Poliammide Sistema di fissaggio Chiave a settore Versione 1 Con stop elastico
Denominazione Ghiera con intagli H2(mm) 0.5 Superficie corpo base Zincato
RoHS

Supporto tecnico