Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06010-1A0 |
06010-1A02 |
06010-1A1 |
06010-1A2 |
06010-1A3 |
06010-1A4 |
06010-1A5 |
06010-1A12 |
06010-1A22 |
06010-1A32 |
06010-1A42 |
06010-1A52 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Corpo con finitura superficiale | D=Filettatura | D1=diametro esterno (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=altezza (mm) | K (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.71 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Brunito | 10-24 | 20 | 14 | 15 | 12 | 8 | 5 | No | 0.0148 | ||
4.33 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grezzo | 10-24 | 20 | 14 | 15 | 12 | 8 | 7 | Sì | 0.0150 | ||
3.71 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Brunito | 10-32 | 24 | 16 | 18 | 14 | 10 | 6 | No | 0.0257 | ||
4.33 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Brunito | 1/4-20 | 24 | 16 | 18 | 14 | 10 | 6 | No | 0.0446 | ||
5.88 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Brunito | 5/16-18 | 30 | 20 | 24 | 17 | 12 | 7 | No | 0.0832 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Brunito | 3/8-16 | 36 | 28 | 30 | 20 | 14 | 8 | No | 0.1162 | ||
12.85 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Brunito | 1/2-13 | 40 | 32 | 34 | 24 | 16 | 10 | No | 0.1171 | ||
4.33 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | - | 10-32 | 20 | 14 | 15 | 12 | 8 | 5 | Sì | 0.0148 | ||
5.05 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grezzo | 1/4-20 | 24 | 16 | 18 | 14 | 10 | 8 | Sì | 0.0256 | ||
6.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grezzo | 5/16-18 | 30 | 20 | 24 | 17 | 12 | 10 | Sì | 0.0453 | ||
10.42 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grezzo | 3/8-16 | 36 | 28 | 30 | 20 | 14 | 12 | Sì | 0.0837 | ||
14.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grezzo | 1/2-13 | 40 | 32 | 34 | 24 | 16 | 14 | Sì | 0.1165 |
Loading...
Forma | A | Denominazione | Dado zigrinato | Versione 1 | Senza foro per perno |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di filettatura | Filettatura interna | DIN | DIN 6303 | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Corpo con finitura superficiale
D=Filettatura
D1=diametro esterno(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H=altezza(mm)
K(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali