Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Corpo con finitura superficiale | D=Filettatura | D1=diametro esterno (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | K (mm) | L=Lunghezza filettatura (mm) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.22 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grezzo | 10-24 | 20 | 10 | 11.5 | 4 | 10 | Sì | 0.0147 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grezzo | 10-24 | 20 | 10 | 11.5 | 4 | 16 | Sì | 0.0152 | ||
5.02 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grezzo | 10-24 | 20 | 10 | 11.5 | 4 | 20 | Sì | 0.0161 | ||
3.53 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Brunito | 10-24 | 20 | 10 | 11.5 | 4 | 10 | No | 0.0750 | ||
3.73 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Brunito | 10-24 | 20 | 10 | 11.5 | 4 | 16 | No | 0.0920 | ||
4.11 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Brunito | 10-24 | 20 | 10 | 11.5 | 4 | 20 | No | 0.1040 | ||
3.53 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Brunito | 10-32 | 20 | 10 | 11.5 | 4 | 10 | No | 0.0750 | ||
3.73 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Brunito | 10-32 | 20 | 10 | 11.5 | 4 | 16 | No | 0.0920 | ||
4.11 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Brunito | 10-32 | 20 | 10 | 11.5 | 4 | 20 | No | 0.1040 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Brunito | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 10 | No | 0.1210 | ||
4.95 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Brunito | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 16 | No | 0.1450 | ||
5.42 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Brunito | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 20 | No | 0.1610 | ||
5.87 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Brunito | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 25 | No | 0.1810 | ||
6.90 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Brunito | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 16 | No | 0.2580 | ||
7.47 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Brunito | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 20 | No | 0.2840 | ||
8.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Brunito | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 25 | No | 0.3170 | ||
10.63 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Brunito | 3/8-16 | 36 | 20 | 23 | 8 | 20 | No | 0.4010 | ||
11.58 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Brunito | 3/8-16 | 36 | 20 | 23 | 8 | 25 | No | 0.4430 | ||
4.22 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grezzo | 10-32 | 20 | 10 | 11.5 | 4 | 10 | Sì | 0.0270 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grezzo | 10-32 | 20 | 10 | 11.5 | 4 | 16 | Sì | 0.0570 | ||
5.02 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grezzo | 10-32 | 20 | 10 | 11.5 | 4 | 20 | Sì | 0.0160 | ||
5.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grezzo | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 10 | Sì | 0.0279 | ||
5.96 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grezzo | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 16 | Sì | 0.0289 | ||
6.57 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grezzo | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 20 | Sì | 0.0294 | ||
7.12 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grezzo | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 25 | Sì | 0.0306 | ||
8.47 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grezzo | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 16 | Sì | 0.0552 | ||
9.09 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grezzo | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 20 | Sì | 0.0558 | ||
9.96 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grezzo | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 25 | Sì | 0.0576 | ||
12.85 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grezzo | 3/8-16 | 36 | 20 | 23 | 8 | 20 | Sì | 0.1059 | ||
13.98 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grezzo | 3/8-16 | 36 | 20 | 23 | 8 | 25 | Sì | 0.1060 | ||
3.53 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grezzo | 8-32 | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | 10 | Sì | 0.0102 | ||
3.93 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grezzo | 8-32 | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | 16 | Sì | 0.0085 | ||
4.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grezzo | 8-32 | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | 20 | Sì | 0.0096 | ||
2.83 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Brunito | 8-32 | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | 10 | No | 0.0079 | ||
3.27 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Brunito | 8-32 | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | 16 | No | 0.0083 | ||
3.70 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Brunito | 8-32 | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | 20 | No | 0.0640 |
Loading...
Denominazione | Vite con testa zigrinata | Tipo di filettatura | Filettatura esterna | DIN | DIN 464 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Corpo con finitura superficiale
D=Filettatura
D1=diametro esterno(mm)
D3(mm)
H=altezza(mm)
K(mm)
L=Lunghezza filettatura(mm)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali