Dadi di estensione 3D alti (07220) (07220-06)

Dadi di estensione 3D alti (07220) 07220-06

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 07220-06

Marca: NORELEM

Prezzo: 1.56

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=filettatura (M): 6

G=filettatura / per filettatur: M6

SW=larghezza chiave: 10 mm

E: 11.5 mm

H=altezza: 18 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

07220-06

Codice componente
07220-06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) G=filettatura / per filettatur SW=larghezza chiave
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
H = 3 x D
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1.56 €

1 4 giorni 6M61011.518180.0085

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Materiale principale Acciaio da bonifica Denominazione Dado di estensione
Versione 1 3d alto Tipo di prodotto Dado Corpo con finitura superficiale Brunito
Grado 10 Sistema di fissaggio Esagono esterno RoHS

Si trova sulla pagina di Dadi di estensione 3D alti (07220), il codice articolo è il seguente: 07220-06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07220-06.

Tipologia prodotto

Codice componente
07220-08
07220-10
07220-12
07220-14
07220-16
07220-18
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) G=filettatura / per filettatur SW=larghezza chiave
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
H = 3 x D
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1.56 €

1 4 giorni 8M8131524240.0184

1.77 €

1 4 giorni 10M101719.630300.0419

2.04 €

1 4 giorni 12M121921.936360.0595

3.17 €

1 4 giorni 14M142225.442420.0916

3.63 €

1 4 giorni 16M162427.748480.1180

5.09 €

1 4 giorni 18M182731.254540.1707

Supporto tecnico