Tubi rotondi in allumino Ø30 tipo I (10900) (Codici componente)

Tubi rotondi in allumino Ø30 tipo I (10900)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· Versatilità modulare grazie a una vasta gamma di accessori

· Sistema di tubi per la costruzione intelligente di apparecchiature

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10900-00300X1000

Codice componente
10900-00300X1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.19 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Alluminio Denominazione Tubo rotondo Ø30 Profilo Ø30
L=lunghezza(mm) 1000 L max.(mm) 6000 Versione 2(mm) Tipo I
Ix(cm⁴) 1.29 Iy(cm⁴) 1.29 Wx(cm³) 0.86
Wy(cm³) 0.86 Superficie profilata(cm²) 1.26 Superficie corpo base Anodizzato
Momento di inerzia superficiale Torsione(cm⁴) 2.44 RoHS PL Edelstahl No
Peso (ERP)(kg) 0.3400 Peso ca.(kg/m) 0.34

Si trova sulla pagina di Tubi rotondi in allumino Ø30 tipo I (10900), il codice articolo è il seguente: 10900-00300X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10900-00300X1000.

Supporto tecnico