Madreviti trapezoidali esagonali semplici, filettatura destrorsa o sinistrorsa (24007) (Codici componente)

Madreviti trapezoidali esagonali semplici, filettatura destrorsa o sinistrorsa (24007)
· Conformità alle dimensioni e ai requisiti DIN 103

· Per spostamenti in modalità manuale

· Utilizzabile come dado di fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24007-440711
24007-440712
24007-440721
24007-440722
24007-500811
24007-500812
24007-500821
24007-500822
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite Materiale L=Lunghezza
(mm)
DxP=Filettatura Versione 1 SW
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

53.76 €

1 4 giorni 44Acciaio66Tr 44x7Filettatura destrorsa651.1490

120.14 €

1 4 giorni 44Acciaio inox66Tr 44x7Filettatura destrorsa651.1760

86.21 €

1 4 giorni 44Acciaio66Tr 44x7Filettatura sinistrorsa651.1570

123.48 €

1 4 giorni 44Acciaio inox66Tr 44x7Filettatura sinistrorsa651.1760

70.77 €

1 4 giorni 50Acciaio75Tr 50x8Filettatura destrorsa751.8010

144.20 €

1 4 giorni 50Acciaio inox75Tr 50x8Filettatura destrorsa751.8340

100.80 €

1 4 giorni 50Acciaio75Tr 50x8Filettatura sinistrorsa751.8020

145.70 €

1 4 giorni 50Acciaio inox75Tr 50x8Filettatura sinistrorsa751.8290

Loading...

Informazioni di base

Versione 2 Passo semplice Denominazione Dado filettato trapezoidale RoHS

Supporto tecnico