Cerniere alluminio, interno, con aletta (27869) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27869-86840
27869-86841
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Peso (ERP)
(kg)

14.23 €

1 4 giorni B & I0.0840

16.35 €

1 4 giorni I0.1060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cerniere piatte A=Lunghezza(mm) 86 A1=Distanza dei fori sx(mm) 27.5
A2=Distanza tra i fori dx(mm) 27.5 A3=Lunghezza aletta sinistra(mm) 43 A4=Lunghezza aletta destra(mm) 43
B=Larghezza(mm) 84 B1(mm) 81 B2(mm) 40
B3(mm) 41 BN=Per cava(mm) 8 D=Diametro(mm) 6.1
D1(mm) 14.2 F1(N) 200 F2(N) 200
Denominazione Cerniera Sistema di fissaggio Fori di montaggio Materiale corpo base Alluminio
N(mm) 8 S(mm) 3.8 Superficie corpo base Anodizzato
Versione 1 Per profili in alluminio Versione 2 Con risalto PL Edelstahl No

Supporto tecnico