Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21585-12 |
21585-16 |
21585-20 |
21585-25 |
21585-30 |
21585-40 |
21585-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro D (φ) | H (mm) | H1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | E (mm) | A (mm) | C (DIN 912) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.17 € | 1 | 4 giorni | 12 | 20 | 12 | 23.5 | 5.5 | 30±0.12 | 40 | M4 | 0.0522 | ||
44.99 € | 1 | 4 giorni | 16 | 20 | 12 | 27.5 | 5.5 | 35±0.12 | 50 | M4 | 0.0300 | ||
50.51 € | 1 | 4 giorni | 20 | 23 | 14 | 33.5 | 6.6 | 38±0.15 | 50 | M5 | 0.0903 | ||
56.76 € | 1 | 4 giorni | 25 | 25 | 16 | 42 | 6.6 | 42±0.15 | 60 | M6 | 0.1554 | ||
75.79 € | 1 | 4 giorni | 30 | 30 | 19 | 49.5 | 9 | 54±0.25 | 70 | M8 | 0.2448 | ||
62.53 € | 1 | 4 giorni | 40 | 40 | 26 | 65 | 11 | 68±0.25 | 100 | M10 | 0.6655 | ||
87.57 € | 1 | 4 giorni | 50 | 50 | 36 | 75 | 11 | 75±0.25 | 100 | M10 | 0.8297 |
Loading...
Materiale | Alluminio | Denominazione | Supporto dell'albero flangiato | RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro foro D(φ)
H(mm)
H1(mm)
D1(mm)
D2(mm)
E(mm)
A(mm)
C (DIN 912)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali