Supporti per albero (21580) (21580-12)

Supporti per albero (21580) 21580-12

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 21580-12

Marca: NORELEM

Prezzo: 15.91

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro foro D: 12 φ

H: 35 mm

H1: 20 mm

H2: 13 mm

H3: 16.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21580-12

Codice componente
21580-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro D
(φ)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
E
(mm)
B
(mm)
A
(mm)
M C (DIN 912) Peso (ERP)
(kg)

15.91 €

1 4 giorni 1235201316.55.210302043M6M40.0602

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Denominazione Supporto per albero RoHS

Si trova sulla pagina di Supporti per albero (21580), il codice articolo è il seguente: 21580-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21580-12.

Tipologia prodotto

Codice componente
21580-16
21580-20
21580-25
21580-30
21580-40
21580-50
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro foro D
(φ)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
E
(mm)
B
(mm)
A
(mm)
M C (DIN 912) Peso (ERP)
(kg)

17.42 €

1 4 giorni 16422518216.811382453M8M50.1090

22.47 €

1 4 giorni 20503022258.615423060M10M60.2300

24.43 €

1 4 giorni 256035263010.318563878M12M80.3596

26.12 €

1 4 giorni 307040263410.318644087M12M80.4803

43.82 €

1 4 giorni 409050344414.25208248108M16M100.8695

92.23 €

1 4 giorni 5010560434917.52610058132M20M121.4830

Supporto tecnico