Codice articolo del costruttore: 07645-01
Marca: NORELEM
Prezzo: 623.72 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Denominazione: Cassetta attrezzi assorti
Lunghezza degli inserti in condizioni di montaggio: 5 / 7.5 / 106 / 9 / 128 / 12 / 1610 / 15 / 2012 / 18 / 24 mm
Numero degli inserti filettati pz.: 10
Inserti filettati inclusi nella gamma: M5, M6, M8, M10, M12
G=Inserto filettato: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07645-01
Codice componente
|
---|
07645-01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Denominazione | Lunghezza degli inserti in condizioni di montaggio (mm) | Numero degli inserti filettati pz. | Inserti filettati inclusi nella gamma | G=Inserto filettato | N. ordine inserti filettati di ricambio sciolti | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
623.72 € | 1 | 4 giorni | Cassetta attrezzi assorti | 5 / 7.5 / 106 / 9 / 128 / 12 / 1610 / 15 / 2012 / 18 / 24 | 10 | M5, M6, M8, M10, M12 | - | - | 2.3920 |
Loading...
Tipo | Utensile | Materiale | Acciaio inox | Versione 1 | Helicoil® |
---|---|---|---|---|---|
PL Edelstahl | Sì |
Si trova sulla pagina di Inserti filettati HeliCoil®plus (07645), il codice articolo è il seguente: 07645-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07645-01.
Configura
Proprietà di base
G=Inserto filettato
N. ordine inserti filettati di ricambio sciolti
Denominazione
Lunghezza degli inserti in condizioni di montaggio(mm)
Numero degli inserti filettati pz.
Inserti filettati inclusi nella gamma
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07645-0521 |
07645-0523 |
07645-0531 |
07645-0541 |
07645-0621 |
07645-0623 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Denominazione | Lunghezza degli inserti in condizioni di montaggio (mm) | Numero degli inserti filettati pz. | Inserti filettati inclusi nella gamma | G=Inserto filettato | N. ordine inserti filettati di ricambio sciolti | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.26 € | 1 | 4 giorni | Inserti filettati di ricambio | 5 | - | - | M5 | - | 0.0002 | ||
125.44 € | 1 | 4 giorni | Kit di riparazione | 5 / 7.5 / 10 | Da 20 pz. | - | M5 | 07645-0521 | 0.3220 | ||
1.31 € | 1 | 4 giorni | Inserti filettati di ricambio | 7.5 | - | - | M5 | - | 0.0003 | ||
1.44 € | 1 | 4 giorni | Inserti filettati di ricambio | 10 | - | - | M5 | - | 0.0005 | ||
1.23 € | 1 | 4 giorni | Inserti filettati di ricambio | 6 | - | - | M6 | - | 0.0004 | ||
111.38 € | 1 | 4 giorni | Kit di riparazione | 6 / 9 / 12 | Da 20 pz. | - | M6 | 07645-0621 | 0.3444 |