Anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile, Forma B (04395-12)

Anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile, Forma B (04395-12)
· L'anello di serraggio in ottone impedisce la formazione di segni sul pezzo in lavorazione

· La struttura spianata consente una facile rimozione del pezzo da lavorare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

04395-12-2

Codice componente
04395-12-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.61 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Ottone Forma B Denominazione Anello di serraggio
Tipo di stampo Spianato RoHS PL Edelstahl No
Peso (ERP)(kg) 0.0240

Si trova sulla pagina di Anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile, Forma B (04395-12), il codice articolo è il seguente: 04395-12-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04395-12-2.

Supporto tecnico