Anelli di serraggio ampi per alberi spianati (07815)

Anelli di serraggio ampi per alberi spianati (07815)
· Elemento di posizionamento e di riferimento per alberi

· Accoppiamento preciso

· Forze di tenuta molto elevate

· Si evitano danni all'albero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07815-05
07815-06
07815-10
07815-12
07815-16
07815-18
07815-20
07815-22
07815-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno Diametro esterno C
(mm)
L
(mm)
A
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
A1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

34.17 €

1 4 giorni 517M4x52442450.0151

34.17 €

1 4 giorni 617M4x52452450.0145

47.55 €

1 4 giorni 1025M5x63293270.0384

47.55 €

1 4 giorni 1225M5x632113270.0353

53.86 €

1 4 giorni 1634M6x840144080.0838

53.86 €

1 4 giorni 1834M6x840164080.0783

63.91 €

1 4 giorni 2045M6x10451845100.1647

63.91 €

1 4 giorni 2245M6x10452045100.1568

70.60 €

1 4 giorni 2550M8x12482248100.2051

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Denominazione Anello di serraggio Versione 1 Per alberi troncoconici
RoHS

Supporto tecnico