Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno | Diametro esterno | Materiale | Codice acciaio | D3 (mm) | B=spessore (mm) | C (DIN 912) | H (mm) | L (mm) | R (mm) | D4 (mm) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.82 € | 1 | 4 giorni | 8 | 18 | Acciaio | - | 6 | 20 | M3x8 | 5.3 | 6.5 | 22.4 | 3.3 | No | 0.0289 | ||
20.27 € | 1 | 4 giorni | 8 | 18 | Acciaio inox | 1.4305 | 6 | 20 | M3x8 | 5.3 | 6.5 | 22.4 | 3.3 | Sì | 0.0260 | ||
12.46 € | 1 | 4 giorni | 10 | 24 | Acciaio | - | 6 | 20 | M3x10 | 8 | 8.5 | 26 | 3.3 | No | 0.0440 | ||
22.52 € | 1 | 4 giorni | 10 | 24 | Acciaio inox | 1.4305 | 6 | 20 | M3x10 | 8 | 8.5 | 26 | 3.3 | Sì | 0.0493 | ||
13.54 € | 1 | 4 giorni | 12 | 28 | Acciaio | - | 7.5 | 24 | M4x12 | 10 | 10 | 31.8 | 4.3 | No | 0.0760 | ||
24.98 € | 1 | 4 giorni | 12 | 28 | Acciaio inox | 1.4305 | 7.5 | 24 | M4x12 | 10 | 10 | 31.8 | 4.3 | Sì | 0.0813 | ||
16.48 € | 1 | 4 giorni | 16 | 34 | Acciaio | - | 10 | 29 | M5x16 | 11.5 | 12 | 39.4 | 5.5 | No | 0.1403 | ||
30.11 € | 1 | 4 giorni | 16 | 34 | Acciaio inox | 1.4305 | 10 | 29 | M5x16 | 11.5 | 12 | 39.4 | 5.5 | Sì | 0.1402 | ||
18.51 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | Acciaio | - | 11 | 33 | M6x18 | 13 | 14.5 | 46.4 | 6.5 | No | 0.1940 | ||
33.77 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | Acciaio inox | 1.4305 | 11 | 33 | M6x18 | 13 | 14.5 | 46.4 | 6.5 | Sì | 0.2163 | ||
21.06 € | 1 | 4 giorni | 25 | 45 | Acciaio | - | 11 | 33 | M6x18 | 15.5 | 17 | 50.8 | 6.5 | No | 0.2541 | ||
38.49 € | 1 | 4 giorni | 25 | 45 | Acciaio inox | 1.4305 | 11 | 33 | M6x18 | 15.5 | 17 | 50.8 | 6.5 | Sì | 0.2549 | ||
25.47 € | 1 | 4 giorni | 30 | 54 | Acciaio | - | 11 | 33 | M6x18 | 20 | 21.5 | 58.6 | 6.5 | No | 0.3260 | ||
45.86 € | 1 | 4 giorni | 30 | 54 | Acciaio inox | 1.4305 | 11 | 33 | M6x18 | 20 | 21.5 | 58.6 | 6.5 | Sì | 0.3699 | ||
26.01 € | 1 | 4 giorni | 40 | 60 | Acciaio | - | 11 | 33 | M6x18 | 23 | 25 | 65 | 6.5 | No | 0.3664 | ||
46.66 € | 1 | 4 giorni | 40 | 60 | Acciaio inox | 1.4305 | 11 | 33 | M6x18 | 23 | 25 | 65 | 6.5 | Sì | 0.3679 | ||
36.27 € | 1 | 4 giorni | 50 | 78 | Acciaio | - | 14 | 41 | M8x25 | 27 | 32 | 87 | 8.5 | No | 0.8395 | ||
67.12 € | 1 | 4 giorni | 50 | 78 | Acciaio inox | 1.4305 | 14 | 41 | M8x25 | 27 | 32 | 87 | 8.5 | Sì | 0.8452 |
Loading...
Metodo di serraggio | In due pezzi | Denominazione | Anello di serraggio | Versione 1 | Diviso |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | Largo |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno
Diametro esterno
Materiale
Codice acciaio
D3(mm)
B=spessore(mm)
C (DIN 912)
H(mm)
L(mm)
R(mm)
D4(mm)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali