Anelli di serraggio con intaglio larghi, esterno (07811)

Anelli di serraggio con intaglio larghi, esterno (07811)
· Intaglio esterno

· Elemento di posizionamento e di riferimento per alberi

· Accoppiamento preciso

· Forze di tenuta molto elevate

· Si evitano danni all'albero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07811-100801
07811-100802
07811-101001
07811-101002
07811-101201
07811-101202
07811-101601
07811-101602
07811-102001
07811-102002
07811-102501
07811-102502
07811-103001
07811-103002
07811-104001
07811-104002
07811-105001
07811-105002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno Diametro esterno Materiale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale B=spessore
(mm)
C (DIN 912) R
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

8.96 €

1 4 giorni 818Acciaio-Brunito20M3x822.40.0271

14.74 €

1 4 giorni 818Acciaio inox1.4305Grezzo20M3x822.40.0274

10.09 €

1 4 giorni 1024Acciaio-Brunito20M3x10260.0494

18.45 €

1 4 giorni 1024Acciaio inox1.4305Grezzo20M3x10260.0501

11.36 €

1 4 giorni 1228Acciaio-Brunito24M4x1231.80.0841

20.64 €

1 4 giorni 1228Acciaio inox1.4305Grezzo24M4x1231.80.0838

13.74 €

1 4 giorni 1634Acciaio-Brunito29M5x1639.40.1433

25.17 €

1 4 giorni 1634Acciaio inox1.4305Grezzo29M5x1639.40.1446

15.55 €

1 4 giorni 2040Acciaio-Brunito33M6x1846.40.2198

28.44 €

1 4 giorni 2040Acciaio inox1.4305Grezzo33M6x1846.40.2209

18.12 €

1 4 giorni 2545Acciaio-Brunito33M6x1850.80.2541

33.56 €

1 4 giorni 2545Acciaio inox1.4305Grezzo33M6x1850.80.2554

21.78 €

1 4 giorni 3054Acciaio-Brunito33M6x1858.60.3728

39.72 €

1 4 giorni 3054Acciaio inox1.4305Grezzo33M6x1858.60.3751

21.96 €

1 4 giorni 4060Acciaio-Brunito33M6x18650.3660

40.12 €

1 4 giorni 4060Acciaio inox1.4305Grezzo33M6x18650.3686

33.31 €

1 4 giorni 5078Acciaio-Brunito41M8x25870.8418

60.98 €

1 4 giorni 5078Acciaio inox1.4305Grezzo41M8x25870.8462

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di serraggio Con spacco Forma B Denominazione Anello di serraggio
Tipo di stampo Con intaglio esterno Versione 1 Largo RoHS

Supporto tecnico