Codice articolo del costruttore: 07811-01001
Marca: NORELEM
Prezzo: 10.09 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro interno: 10
Diametro esterno: 24
Materiale: Acciaio
Codice acciaio: -
Corpo con finitura superficiale: Brunito
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07811-01001
Codice componente
|
---|
07811-01001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno | Diametro esterno | Materiale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | D3 (mm) | B=spessore (mm) | C (DIN 912) | L (mm) | R (mm) | D4 (mm) | A (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09 € | 1 | 4 giorni | 10 | 24 | Acciaio | - | Brunito | 6 | 20 | M3x10 | 8.5 | 26 | 3.3 | 8.5 | 0.0494 |
Loading...
Metodo di serraggio | Con spacco | Forma | A | Denominazione | Anello di serraggio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di stampo | Con intaglio interno | Versione 1 | Largo | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Anelli di serraggio ampi con intaglio, interno (07811), il codice articolo è il seguente: 07811-01001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07811-01001.
Configura
Proprietà di base
Codice acciaio
Diametro interno
Diametro esterno
Materiale
Corpo con finitura superficiale
D3(mm)
B=spessore(mm)
C (DIN 912)
L(mm)
R(mm)
D4(mm)
A(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07811-00801 |
07811-00802 |
07811-01002 |
07811-01201 |
07811-01202 |
07811-01601 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno | Diametro esterno | Materiale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | D3 (mm) | B=spessore (mm) | C (DIN 912) | L (mm) | R (mm) | D4 (mm) | A (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.96 € | 1 | 4 giorni | 8 | 18 | Acciaio | - | Brunito | 6 | 20 | M3x8 | 6.5 | 22.4 | 3.3 | 6.5 | 0.0272 | ||
14.74 € | 1 | 4 giorni | 8 | 18 | Acciaio inox | 1.4305 | Grezzo | 6 | 20 | M3x8 | 6.5 | 22.4 | 3.3 | 6.5 | 0.0240 | ||
18.45 € | 1 | 4 giorni | 10 | 24 | Acciaio inox | 1.4305 | Grezzo | 6 | 20 | M3x10 | 8.5 | 26 | 3.3 | 8.5 | 0.0515 | ||
11.36 € | 1 | 4 giorni | 12 | 28 | Acciaio | - | Brunito | 7.5 | 24 | M4x12 | 10 | 31.8 | 4.3 | 10 | 0.0841 | ||
20.64 € | 1 | 4 giorni | 12 | 28 | Acciaio inox | 1.4305 | Grezzo | 7.5 | 24 | M4x12 | 10 | 31.8 | 4.3 | 10 | 0.0842 | ||
13.74 € | 1 | 4 giorni | 16 | 34 | Acciaio | - | Brunito | 10 | 29 | M5x16 | 12 | 39.4 | 5.5 | 12 | 0.1439 |