Codice articolo del costruttore: 21511-02-1602
Marca: NORELEM
Prezzo: 14.03 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro interno: 16 φ
Lunghezza complessiva L: 30 mm
Diametro esterno: 24 φ
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio): 800 N
Coefficiente di carico statico base: 620 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21511-02-1602
Codice componente
|
---|
21511-02-1602 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03 € | 1 | 4 giorni | 16 | 30 | 24 | 800 | 620 | 0.0276 |
Loading...
Tipo | Dritto | Materiale corpo base | Acciaio | Denominazione | Cuscinetti a sfera lineari compatti |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Chiuso | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfera lineari acciaio compatti (21511-02), il codice articolo è il seguente: 21511-02-1602.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21511-02-1602.
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno(φ)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
21511-02-1202 |
21511-02-2002 |
21511-02-2502 |
21511-02-3002 |
21511-02-4002 |
21511-02-5002 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.97 € | 1 | 4 giorni | 12 | 28 | 19 | 620 | 510 | 0.0185 | ||
14.78 € | 1 | 4 giorni | 20 | 30 | 28 | 950 | 790 | 0.0325 | ||
22.18 € | 1 | 4 giorni | 25 | 40 | 35 | 1990 | 1670 | 0.0647 | ||
22.92 € | 1 | 4 giorni | 30 | 50 | 40 | 2800 | 2700 | 0.0922 | ||
32.51 € | 1 | 4 giorni | 40 | 60 | 52 | 4400 | 4450 | 0.1869 | ||
46.00 € | 1 | 4 giorni | 50 | 70 | 62 | 5500 | 6300 | 0.2394 |