Cuscinetti a sfere lineari in plastica, compatti, autoallineanti (21511-01) (21511-01-1202)

Cuscinetti a sfere lineari in plastica, compatti, autoallineanti (21511-01) 21511-01-1202

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 21511-01-1202

Marca: NORELEM

Prezzo: 22.18

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 12 φ

Lunghezza complessiva L: 28 mm

Diametro esterno: 19 φ

Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio): 695 N

Coefficiente di carico statico base: 510 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21511-01-1202

Codice componente
21511-01-1202
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Peso (ERP)
(kg)

22.18 €

1 4 giorni 1228196955100.0116

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Materiale corpo base Plastica Materiale componenti Acciaio
Denominazione Cuscinetti a sfera lineari compatti Versione 2 Chiuso RoHS

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere lineari in plastica, compatti, autoallineanti (21511-01), il codice articolo è il seguente: 21511-01-1202.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21511-01-1202.

Tipologia prodotto

Codice componente
21511-01-1602
21511-01-2002
21511-01-2502
21511-01-3002
21511-01-4002
21511-01-5002
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Peso (ERP)
(kg)

28.40 €

1 4 giorni 1630249306300.0178

30.93 €

1 4 giorni 20302811608000.0206

34.50 €

1 4 giorni 254035212015600.0468

44.37 €

1 4 giorni 305040315027000.0724

53.63 €

1 4 giorni 406052550045000.1301

70.79 €

1 4 giorni 507062695063000.1780

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico