Cuscinetti a sfera lineari con compensazione errori angolari, aperti (21510) (21510-1212)

Cuscinetti a sfera lineari con compensazione errori angolari, aperti (21510) 21510-1212

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 21510-1212

Marca: NORELEM

Prezzo: 43.36

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 12 φ

Lunghezza complessiva L: 32 mm

Diametro esterno: 22 φ

Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio): 830 N

Coefficiente di carico statico base: 910 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21510-1212

Codice componente
21510-1212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
D2
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
W
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

43.36 €

1 4 giorni 123222830910211.3566°22.61.370.0230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Stile Tipo aperto, spazio-regolabile Materiale corpo base Plastica
Materiale componenti Acciaio Denominazione Cuscinetti a sfera lineari Versione 1 Con compensazione di errore angolare
Versione 2 Aperto PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfera lineari con compensazione errori angolari, aperti (21510), il codice articolo è il seguente: 21510-1212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21510-1212.

Tipologia prodotto

Codice componente
21510-1612
21510-2012
21510-2512
21510-3012
21510-4012
21510-5012
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
D2
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
W
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

47.54 €

1 4 giorni 1636261020112024.9068°24.61.39.80.0258

56.55 €

1 4 giorni 2045322020222030.3055°31.21.610.50.0553

74.48 €

1 4 giorni 2558403950435037.51.557°43.71.85130.1450

93.55 €

1 4 giorni 3068474800528044.5257°51.71.8515.30.1934

126.16 €

1 4 giorni 4080628240906059058°60.32.1521.40.0004

170.32 €

1 4 giorni 5010075120601327072055°77.32.65240.5883

Supporto tecnico