Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21510-1202 |
21510-1602 |
21510-2002 |
21510-2502 |
21510-3002 |
21510-4002 |
21510-5002 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.60 € | 1 | 4 giorni | 12 | 32 | 22 | 830 | 910 | 21 | 22.6 | 1.3 | 0.0230 | ||
37.84 € | 1 | 4 giorni | 16 | 36 | 26 | 1020 | 1120 | 24.9 | 24.6 | 1.3 | 0.0375 | ||
47.54 € | 1 | 4 giorni | 20 | 45 | 32 | 2020 | 2220 | 30.3 | 31.2 | 1.6 | 0.0610 | ||
62.78 € | 1 | 4 giorni | 25 | 58 | 40 | 3950 | 4350 | 37.5 | 43.7 | 1.85 | 0.1220 | ||
85.01 € | 1 | 4 giorni | 30 | 68 | 47 | 4800 | 5280 | 44.5 | 51.7 | 1.85 | 0.1850 | ||
101.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | 80 | 62 | 8240 | 9060 | 59 | 60.3 | 2.15 | 0.0005 | ||
136.85 € | 1 | 4 giorni | 50 | 100 | 75 | 12060 | 13270 | 72 | 77.3 | 2.65 | 0.0007 |
Loading...
Tipo | Dritto | Stile | Standard | Materiale corpo base | plastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale componenti | acciaio | Denominazione | Cuscinetti A Sfera Lineari | Versione 1 | con compensazione di errore angolare |
Versione 2 | chiuso | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno(φ)
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali