Cuscinetti sfera lineari con gabbia in acciaio, chiuso, acciaio per cuscinetti volventi (21505)

Cuscinetti sfera lineari con gabbia in acciaio, chiuso, acciaio per cuscinetti volventi (21505)
· Guarnizione su entrambi i lati

· Fattore di carico dinamico fino a 2100 N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21505-1202
21505-1602
21505-2002
21505-2502
21505-3002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
D2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

35.70 €

1 4 giorni 1232 - 0.2224207142122.9 -0.21.30.0401

42.66 €

1 4 giorni 1636 - 0.226686109224.924.9 -0.21.30.0572

51.72 €

1 4 giorni 2045 - 0.232924161030.331.5 -0.21.60.0947

69.23 €

1 4 giorni 2558 - 0.3401470259037.544.1 -0.31.850.2200

91.48 €

1 4 giorni 3068 - 0.3472100392044.552.1 -0.31.850.3430

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Stile Standard Materiale corpo base acciaio per cuscinetti volventi
Materiale componenti acciaio Denominazione Cuscinetti A Sfera Lineari Versione 1 con gabbia in acciaio
Versione 2 chiuso PL Edelstahl no

Supporto tecnico