Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21545-121012 |
21545-161012 |
21545-201012 |
21545-251012 |
21545-301012 |
21545-401012 |
21545-501012 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | A (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | M | W (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.32 € | 1 | 4 giorni | 12 | 76 | 43 | 22 | 5.2 | 10 | 40 | 30 | 19.5 | 30 | 18 | 13 | 25 | 8 | 16.65 | M6 | 7 | 0.2200 | ||
195.88 € | 1 | 4 giorni | 16 | 84 | 53 | 26 | 5.2 | 10 | 45 | 36 | 21.5 | 35 | 22 | 13 | 30 | 12 | 22 | M6 | 9.4 | 0.3302 | ||
218.36 € | 1 | 4 giorni | 20 | 104 | 60 | 32 | 6.8 | 11 | 55 | 45 | 27 | 42 | 25 | 18 | 34 | 13 | 25 | M8 | 10.2 | 0.5390 | ||
291.36 € | 1 | 4 giorni | 25 | 130 | 78 | 40 | 8.6 | 15 | 70 | 54 | 33.5 | 51 | 30 | 22 | 40 | 15 | 31.5 | M10 | 12.9 | 1.1700 | ||
338.13 € | 1 | 4 giorni | 30 | 152 | 87 | 47 | 10.3 | 18 | 85 | 62 | 39.5 | 60 | 35 | 26 | 48 | 16 | 33 | M12 | 14.4 | 1.7050 | ||
395.26 € | 1 | 4 giorni | 40 | 176 | 108 | 62 | 14.25 | 20 | 100 | 80 | 45 | 77 | 45 | 34 | 60 | 20 | 43.5 | M16 | 18.2 | 2.9190 | ||
565.83 € | 1 | 4 giorni | 50 | 224 | 132 | 75 | 14.25 | 20 | 125 | 100 | 56.5 | 88 | 50 | 34 | 49 | 20 | 47.5 | M16 | 33 | 4.9000 |
Loading...
Tipo | Alloggiamento | Stile | Tipo aperto, spazio-regolabile | Materiale corpo base | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Unità a cuscinetti lineari | Versione 1 | Tandem | Versione 2 | Aperto |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
A(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
E1(mm)
E2(mm)
E3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
M
W(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali