Unità a cuscinetti lineari alluminio doppie compatte chiuse (21540-10) (21540-10-161102)

Unità a cuscinetti lineari alluminio doppie compatte chiuse (21540-10) 21540-10-161102

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 21540-10-161102

Marca: NORELEM

Prezzo: 98.33

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 16 φ

Lunghezza complessiva L: 65 mm

A: 45 mm

D1: 24 mm

D2: 4.3 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21540-10-161102

Codice componente
21540-10-161102
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
A
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
M Peso (ERP)
(kg)

98.33 €

1 4 giorni 166545244.3403432.538191118M50.2250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Alloggiamento Materiale corpo base Alluminio Denominazione Unità a cuscinetti lineari compatte
Versione 1 Tandem Versione 2 Chiuso RoHS

Si trova sulla pagina di Unità a cuscinetti lineari alluminio doppie compatte chiuse (21540-10), il codice articolo è il seguente: 21540-10-161102.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21540-10-161102.

Tipologia prodotto

Codice componente
21540-10-121102
21540-10-201102
21540-10-251102
21540-10-301102
21540-10-401102
21540-10-501102
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
A
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
M Peso (ERP)
(kg)

77.87 €

1 4 giorni 126040194.335293033171116M50.1653

104.23 €

1 4 giorni 206553285.3454032.545231322M60.2928

118.79 €

1 4 giorni 258562356.6554842.554271826M80.5555

161.90 €

1 4 giorni 3010567406.6705352.560301829M80.8207

214.63 €

1 4 giorni 4012587528.4856962.576392238M101.5390

313.96 €

1 4 giorni 501451036210.51008272.592472646M122.5150

Supporto tecnico