Unità a cuscinetti lineari singole, aperte (21535) (Codici componente)

Unità a cuscinetti lineari singole, aperte (21535)
· Alloggiamento di precisione nella struttura leggera

· Cuscinetto a sfere lineare montato con compensazione errori angolari

· Con guarnizioni integrate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21535-121012
21535-161012
21535-201012
21535-251012
21535-301012
21535-401012
21535-501012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
A
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
M W
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

88.22 €

1 4 giorni 123943224.28233228181123.5816.65M570.1001

94.13 €

1 4 giorni 164353265.2102640352213301222M69.40.1653

108.66 €

1 4 giorni 205460326.8113245422518341325M810.20.2727

136.00 €

1 4 giorni 256778408.6154060513022401531.5M1012.50.5700

157.46 €

1 4 giorni 307987478.6154568603522481633M1013.90.8754

224.90 €

1 4 giorni 40911086210.3185886774526602043.5M12181.4880

324.63 €

1 4 giorni 501131327514.252050108885034492047.5M16332.4150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Alloggiamento Stile Tipo aperto, spazio-regolabile Materiale corpo base Alluminio
Denominazione Unità a cuscinetti lineari Versione 1 Singolo Versione 2 Aperto
RoHS

Supporto tecnico