Codice articolo del costruttore: 21522-121002
Marca: NORELEM
Prezzo: 77.54 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro interno: 12 φ
Lunghezza complessiva L: 32 mm
Materiale corpo base: Alluminio
A: 40 mm
D1: 22 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21522-121002
Codice componente
|
---|
21522-121002 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Materiale corpo base | A (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | E (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.54 € | 1 | 4 giorni | 12 | 32 | Alluminio | 40 | 22 | 32 | 5.5 | 30 | 22 | 6 | 0.0605 |
Loading...
Tipo | Flangia | Stile | Standard | Denominazione | Unità a cuscinetti lineari |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Con flangia | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Unità a cuscinetti lineari con flangia (21522), il codice articolo è il seguente: 21522-121002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21522-121002.
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Materiale corpo base
A(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
E(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
21522-161002 |
21522-201002 |
21522-251002 |
21522-301002 |
21522-401002 |
21522-501002 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Materiale corpo base | A (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | E (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.01 € | 1 | 4 giorni | 16 | 36 | Alluminio | 50 | 26 | 38 | 5.5 | 35 | 24 | 8 | 0.1700 | ||
97.57 € | 1 | 4 giorni | 20 | 45 | Alluminio | 60 | 32 | 46 | 6.6 | 42 | 30 | 10 | 0.1898 | ||
118.72 € | 1 | 4 giorni | 25 | 58 | Alluminio | 70 | 40 | 58 | 6.6 | 54 | 42 | 12 | 0.3718 | ||
151.18 € | 1 | 4 giorni | 30 | 68 | Alluminio | 80 | 47 | 66 | 9 | 60 | 50 | 14 | 1.0300 | ||
156.24 € | 1 | 4 giorni | 40 | 80 | Alluminio | 100 | 62 | 90 | 11 | 78 | 59 | 16 | 1.0190 | ||
187.96 € | 1 | 4 giorni | 50 | 100 | Ghisa grigia | 130 | 75 | 100 | 11 | 98 | 75 | 18 | 3.4600 |