Codice articolo del costruttore: 21518-01-1202
Marca: NORELEM
Prezzo: 13.84 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro interno: 12 φ
Lunghezza complessiva L: 32 mm
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio): 510 N
Coefficiente di carico statico base: 784 N
B: 32 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21518-01-1202
Codice componente
|
---|
21518-01-1202 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | B (mm) | D1=Diametro del gambo (mm) | D2=Diametro flangia (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.84 € | 1 | 4 giorni | 12 | 32 | 510 | 784 | 32 | 22 | 42 | 32 | 4.5 | 7.5 | 6 | 4.1 | 0.0572 |
Loading...
Tipo | Flangia | Stile | Standard | Materiale corpo base | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale componenti | Acciaio | Denominazione | Cuscinetti a sfera lineari | Versione 1 | Con flangia |
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere con flangia quadrata (21518-01), il codice articolo è il seguente: 21518-01-1202.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21518-01-1202.
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
B(mm)
D1=Diametro del gambo(mm)
D2=Diametro flangia(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L1(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
21518-01-1602 |
21518-01-2002 |
21518-01-2502 |
21518-01-3002 |
21518-01-4002 |
21518-01-5002 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | B (mm) | D1=Diametro del gambo (mm) | D2=Diametro flangia (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.36 € | 1 | 4 giorni | 16 | 36 | 578 | 892 | 35 | 26 | 46 | 36 | 4.5 | 7.5 | 6 | 4.1 | 0.0721 | ||
16.02 € | 1 | 4 giorni | 20 | 45 | 862 | 1370 | 42 | 32 | 54 | 43 | 5.5 | 9 | 8 | 5.1 | 0.1332 | ||
22.51 € | 1 | 4 giorni | 25 | 58 | 980 | 1570 | 50 | 40 | 62 | 51 | 5.5 | 9 | 8 | 5.1 | 0.2627 | ||
28.77 € | 1 | 4 giorni | 30 | 68 | 1570 | 2740 | 60 | 47 | 76 | 62 | 6.6 | 11 | 10 | 6.1 | 0.4221 | ||
47.38 € | 1 | 4 giorni | 40 | 80 | 2160 | 4020 | 75 | 62 | 98 | 80 | 9 | 14 | 13 | 8.1 | 0.8568 | ||
115.45 € | 1 | 4 giorni | 50 | 100 | 3820 | 7940 | 88 | 75 | 112 | 94 | 9 | 14 | 13 | 8.1 | 1.3100 |