Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=Lunghezza | Durezza superficiale HRC | Penetrazione di tempra max. | D=Diametro (mm) | Materiale corpo base | Chiave in acciaio | Superficie corpo base | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | Peso ca. (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.21 € | 1 | 4 giorni | 330 | 62 ±2 | Temprata a cuore | 3h6 | Acciaio | 1.1213 | Temprato e rettificato | No | 0.0182 | - | ||
31.78 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 62 ±2 | Temprata a cuore | 4h6 | Acciaio | 1.1213 | Temprato e rettificato | No | 0.1000 | - | ||
21.56 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 62 ±2 | 0.8 | 5h6 | Acciaio | 1.1213 | Temprato e rettificato | No | 0.1540 | - | ||
21.94 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 62 ±2 | 0.8 | 6h6 | Acciaio | 1.1213 | Temprato e rettificato | No | 0.2220 | - | ||
22.70 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 62 ±2 | 1 | 8h6 | Acciaio | 1.1213 | Temprato e rettificato | No | 0.3950 | - | ||
23.46 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 62 ±2 | 1 | 10h6 | Acciaio | 1.1213 | Temprato e rettificato | No | 0.6170 | - | ||
25.32 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 62 ±2 | 1.3 | 12h6 | Acciaio | 1.1213 | Temprato e rettificato | No | 0.8842 | 0.888 | ||
26.79 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 62 ±2 | 1.6 | 16h6 | Acciaio | 1.1213 | Temprato e rettificato | No | 1.5700 | 1.578 | ||
30.22 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 62 ±2 | 1.6 | 20h6 | Acciaio | 1.1213 | Temprato e rettificato | No | 2.4610 | 2.466 | ||
38.86 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 62 ±2 | 1.8 | 25h6 | Acciaio | 1.1213 | Temprato e rettificato | No | 3.8400 | 3.853 | ||
50.11 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 62 ±2 | 2 | 30h6 | Acciaio | 1.1213 | Temprato e rettificato | No | 5.5390 | 5.549 | ||
90.17 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 62 ±2 | 2 | 40h6 | Acciaio | 1.1213 | Temprato e rettificato | No | 9.8650 | - | ||
140.97 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 62 ±2 | 2.6 | 50h6 | Acciaio | 1.1213 | Temprato e rettificato | No | 15.1000 | - | ||
52.22 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 65 - 70 | 0.8 | 5h7 | Acciaio | 1.1213 | Temprato, rettificato con cromatura dura | No | 0.1540 | - | ||
28.37 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 65 - 70 | 0.8 | 6h7 | Acciaio | 1.1213 | Temprato, rettificato con cromatura dura | No | 0.2220 | - | ||
29.50 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 65 - 70 | 1 | 8h7 | Acciaio | 1.1213 | Temprato, rettificato con cromatura dura | No | 0.3950 | - | ||
31.04 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 65 - 70 | 1 | 10h7 | Acciaio | 1.1213 | Temprato, rettificato con cromatura dura | No | 0.6170 | - | ||
32.82 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 65 - 70 | 1.3 | 12h7 | Acciaio | 1.1213 | Temprato, rettificato con cromatura dura | No | 0.8800 | 0.888 | ||
42.59 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 65 - 70 | 1.6 | 16h7 | Acciaio | 1.1213 | Temprato, rettificato con cromatura dura | No | 1.5710 | 1.578 | ||
48.40 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 65 - 70 | 1.6 | 20h7 | Acciaio | 1.1213 | Temprato, rettificato con cromatura dura | No | 2.4610 | 2.466 | ||
64.50 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 65 - 70 | 1.8 | 25h7 | Acciaio | 1.1213 | Temprato, rettificato con cromatura dura | No | 3.8400 | 3.853 | ||
83.20 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 65 - 70 | 2 | 30h7 | Acciaio | 1.1213 | Temprato, rettificato con cromatura dura | No | 5.5300 | 5.549 | ||
125.15 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 65 - 70 | 2 | 40h7 | Acciaio | 1.1213 | Temprato, rettificato con cromatura dura | No | 9.8500 | - | ||
188.47 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 65 - 70 | 2.6 | 50h7 | Acciaio | 1.1213 | Temprato, rettificato con cromatura dura | No | 15.4100 | - | ||
35.95 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 51 - 55 | 0.8 | 6h6 | Acciaio inox | 1.4034 | Temprato e rettificato | Sì | 0.2220 | - | ||
38.99 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 51 - 55 | 1 | 8h6 | Acciaio inox | 1.4034 | Temprato e rettificato | Sì | 0.3950 | - | ||
42.38 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 51 - 55 | 1 | 10h6 | Acciaio inox | 1.4034 | Temprato e rettificato | Sì | 0.6170 | - | ||
49.54 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 51 - 55 | 1.3 | 12h6 | Acciaio inox | 1.4034 | Temprato e rettificato | Sì | 0.8611 | 0.888 | ||
72.26 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 51 - 55 | 1.6 | 16h6 | Acciaio inox | 1.4034 | Temprato e rettificato | Sì | 1.5570 | 1.578 | ||
89.85 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 51 - 55 | 1.8 | 20h6 | Acciaio inox | 1.4034 | Temprato e rettificato | Sì | 2.4200 | 2.466 | ||
100.49 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 51 - 55 | 2 | 25h6 | Acciaio inox | 1.4034 | Temprato e rettificato | Sì | 3.7910 | 3.853 | ||
133.03 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 51 - 55 | 2.4 | 30h6 | Acciaio inox | 1.4034 | Temprato e rettificato | Sì | 5.4300 | 5.549 | ||
237.42 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 51 - 55 | 2 | 40h6 | Acciaio inox | 1.4034 | Temprato e rettificato | Sì | 9.6900 | - | ||
340.10 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 51 - 55 | 2.6 | 50h6 | Acciaio inox | 1.4034 | Temprato e rettificato | Sì | 15.4100 | - | ||
50.72 € | 1 | 4 giorni | 300 | 52-56 | Temprata a cuore | 3h6 | Acciaio inox | 1.4112 | Temprato e rettificato | Sì | 0.0164 | - | ||
33.30 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 52-56 | Temprata a cuore | 4h6 | Acciaio inox | 1.4112 | Temprato e rettificato | Sì | 0.0950 | - | ||
34.82 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 52-56 | 0.8 | 5h6 | Acciaio inox | 1.4112 | Temprato e rettificato | Sì | 0.1540 | - | ||
40.48 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 52-56 | 0.8 | 6h6 | Acciaio inox | 1.4112 | Temprato e rettificato | Sì | 0.2120 | - | ||
43.90 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 52-56 | 1 | 8h6 | Acciaio inox | 1.4112 | Temprato e rettificato | Sì | 0.3950 | - | ||
47.31 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 52-56 | 1 | 10h6 | Acciaio inox | 1.4112 | Temprato e rettificato | Sì | 0.6070 | - | ||
48.80 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 52-56 | 1 | 12h6 | Acciaio inox | 1.4112 | Temprato e rettificato | Sì | 0.8880 | - | ||
67.70 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 52-56 | 1.5 | 16h6 | Acciaio inox | 1.4112 | Temprato e rettificato | Sì | 1.5480 | - | ||
91.56 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 52-56 | 1.5 | 20h6 | Acciaio inox | 1.4112 | Temprato e rettificato | Sì | 2.4660 | - | ||
131.68 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 52-56 | 1.7 | 25h6 | Acciaio inox | 1.4112 | Temprato e rettificato | Sì | 3.8530 | - | ||
183.89 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 52-56 | 1.7 | 30h6 | Acciaio inox | 1.4112 | Temprato e rettificato | Sì | 5.5490 | - | ||
330.15 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 52-56 | 2 | 40h6 | Acciaio inox | 1.4112 | Temprato e rettificato | Sì | 9.8650 | - | ||
518.25 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 52-56 | 2.6 | 50h6 | Acciaio inox | 1.4112 | Temprato e rettificato | Sì | 15.4100 | - |
Loading...
Operazione di vendita | Albero | Denominazione | Albero di guida di precisione | L max. | 4000 |
---|
Configura
Proprietà di base
L=Lunghezza
Durezza superficiale HRC
Penetrazione di tempra max.
D=Diametro(mm)
Materiale corpo base
Chiave in acciaio
Superficie corpo base
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali