Ralle in plastica (23715)

Ralle in plastica (23715)
· per l'assorbimento di carichi assiali in presenza di movimento rotante

· Esente da manutenzione e da lubrificazione

· Elettricamente isolante

· Resistente ai raggi UV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23715-1050906
23715-1061515
23715-1081810
23715-1101810
23715-1122415
23715-1142015
23715-1152415
23715-1163015
23715-1183215
23715-1203615
23715-1223815
23715-1244215
23715-1264415
23715-1284815
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(Ø)
D1
(Ø)
Spessore
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

0.86 €

1 4 giorni 59.50.6--9.50.30.0003

0.86 €

1 4 giorni 6151.5--1510.0003

0.92 €

1 4 giorni 8181--180.70.0003

0.92 €

1 4 giorni 10181--180.70.0002

1.02 €

1 4 giorni 12241.5181.52410.0007

1.06 €

1 4 giorni 14201.5--2010.0003

1.10 €

1 4 giorni 15241.519.51.52410.0006

1.20 €

1 4 giorni 16301.52223010.0011

1.35 €

1 4 giorni 18321.52523210.0011

1.57 €

1 4 giorni 20361.52833610.0014

1.75 €

1 4 giorni 22381.53033810.0015

2.01 €

1 4 giorni 24421.53334210.0019

2.43 €

1 4 giorni 26441.53534410.0020

2.62 €

1 4 giorni 28481.53844810.0025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Range di temperatura -40 °C a +130 °C Max. pressione superficiale statica ammessa(N/mm²) 80 Materiale corpo base Iglidur®
Denominazione Ralla RoHS

Supporto tecnico