Codice articolo del costruttore: 21245-1108020
Marca: NORELEM
Prezzo: 82.11 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=Diametro esterno: 80 mm
D1: 70 mm
D2: 60 mm
D3: 31 mm
D4: 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21245-1108020
Codice componente
|
---|
21245-1108020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Diametro esterno (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | K1=Per vite | K2 per dado | Carico assiale statico (N) | Carico assiale dinamico (N) | Carico radiale statico (N) | Carico radiale dinamico (N) | E1 | E2 | Coppia di rovesciamento max. (Nm) | Limite del numero di giri n max. 1/min | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.11 € | 1 | 4 giorni | 80 | 70 | 60 | 31 | 20 | 4.5 | 16 | 5 | DIN 7984 M5 | ISO 4035 M5 | 13000 | 4000 | 2000 | 500 | 6X60° | 6X60° | 60 | 250 | 0.2090 |
Loading...
Materiale corpo base | Alluminio | Materiale componenti | Plastica | Denominazione | Cuscinetto radente della tavola rotante |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto radente della tavola rotante (21245), il codice articolo è il seguente: 21245-1108020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21245-1108020.
Configura
Proprietà di base
D=Diametro esterno(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
H=Altezza(mm)
H1(mm)
K1=Per vite
K2 per dado
Carico assiale statico(N)
Carico assiale dinamico(N)
Carico radiale statico(N)
Carico radiale dinamico(N)
E1
E2
Coppia di rovesciamento max.(Nm)
Limite del numero di giri n max. 1/min
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
21245-1110030 |
21245-1116060 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=Diametro esterno (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | K1=Per vite | K2 per dado | Carico assiale statico (N) | Carico assiale dinamico (N) | Carico radiale statico (N) | Carico radiale dinamico (N) | E1 | E2 | Coppia di rovesciamento max. (Nm) | Limite del numero di giri n max. 1/min | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.60 € | 1 | 4 giorni | 100 | 91 | 80 | 42.5 | 30 | 4.5 | 19 | 6 | DIN 7984 M5 | ISO 4035 M5 | 25000 | 7000 | 2500 | 700 | 8X45° | 8X45° | 100 | 200 | 0.1965 | ||
215.69 € | 1 | 4 giorni | 160 | 145 | 130 | 86 | 60 | 5.5 | 30 | 10 | Ø 16 foro svasato profondità 6.5 | Ø 16 foro svasato profondità 6.5 | 45000 | 12000 | 10000 | 2800 | 12X30° | 20X18° | 200 | 120 | 0.7000 |