Cuscinetto radente della tavola rotante (21245-01)

Cuscinetto radente della tavola rotante (21245-01)
· Esente da manutenzione e da lubrificazione

· Per carichi elevati, elevata rigidità.

· Elevata resistenza all'usura

· Montaggio semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21245-01-1108020
21245-01-1110030
21245-01-1116060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D=Diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
K1=Per vite Carico assiale statico
(N)
Carico assiale dinamico
(N)
Carico radiale statico
(N)
Carico radiale dinamico
(N)
E1 E2 Coppia di rovesciamento max.
(Nm)
Limite del numero di giri n max. 1/min Peso (ERP)
(kg)

176.25 €

1 4 giorni 3.580706031204.5M440248DIN 7984 M415000400023006006X60°6X60°1003000.1945

196.18 €

1 4 giorni 4.5100918242.5304.5M4582910DIN 7984 M4270007000500015008X45°8X45°2002500.4020

304.58 €

1 4 giorni 4.516014513074605.5M51033310ISO 4762 M5500001500010000300010X36°20X18°8002001.0500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Alluminio Materiale componenti Plastica Denominazione Cuscinetto radente della tavola rotante
RoHS

Supporto tecnico