Mandrini filettati trapezoidali a doppio passo, filettatura destrorsa (24001)

Mandrini filettati trapezoidali a doppio passo, filettatura destrorsa (24001)
· Conformità alle dimensioni e ai requisiti DIN 103

· In posizione di riposo non è necessaria alcuna sicurezza particolare

· Movimento di avanzamento elevato

· Precisione elevata

· Modello: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24001-060212X1000
24001-120611X1000
24001-120612X1000
24001-160811X1000
24001-160812X1000
24001-200811X1000
24001-200812X1000
24001-241011X1000
24001-241012X1000
24001-301211X1000
24001-301212X1000
24001-401411X1000
24001-401412X1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1 min. D1 max. D2 DxP=Filettatura Materiale corpo base Chiave in acciaio Peso (ERP)
(kg)

84.44 €

1 4 giorni 5.2875.4374.461Tr 6x2 P1Acciaio inox1.43010.1800

27.35 €

1 4 giorni 10.19110.4157.84Tr 12x6 P3Acciaio da cementazione1.04010.6600

75.76 €

1 4 giorni 10.19110.4157.84Tr 12x6 P3Acciaio inox1.43010.6590

41.80 €

1 4 giorni 13.6413.90510.8Tr 16x8 P4Acciaio da cementazione1.04011.1500

119.85 €

1 4 giorni 13.6413.90510.8Tr 16x8 P4Acciaio inox1.43011.1700

63.85 €

1 4 giorni 17.6417.90514.8Tr 20x8 P4Acciaio da cementazione1.04011.9200

147.63 €

1 4 giorni 17.6417.90514.8Tr 20x8 P4Acciaio inox1.43011.9300

72.20 €

1 4 giorni 21.09421.39417.5Tr 24x10 P5Acciaio da cementazione1.04012.8000

184.44 €

1 4 giorni 21.09421.39417.5Tr 24x10 P5Acciaio inox1.43012.7900

102.16 €

1 4 giorni 26.54726.88221.9Tr 30x12 P6Acciaio da cementazione1.04014.3300

281.38 €

1 4 giorni 26.54726.88221.9Tr 30x12 P6Acciaio inox1.43014.3800

155.39 €

1 4 giorni 36.0236.37530.5Tr 40x14 P7Acciaio da cementazione1.04018.0000

493.58 €

1 4 giorni 36.0236.37530.5Tr 40x14 P7Acciaio inox1.43018.0300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo asse Tipo dritto L=Lunghezza(mm) 1000 Versione 1 Filettatura destrorsa rullata
Versione 2 Doppio passo Denominazione Mandrino filettato trapezoidale RoHS(kg)

Supporto tecnico