Codice articolo del costruttore: 21250-01-030X800
Marca: NORELEM
Prezzo: 826.47 €
Tempi di consegna: 4 giorni
L=Lunghezza: 800 mm
B=Larghezza: 130 mm
Versione 1: Con cuscinetto radente
D1: 8 mm
D2: 30H8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21250-01-030X800
Codice componente
|
---|
21250-01-030X800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=Lunghezza (mm) | B=Larghezza (mm) | Versione 1 | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | B=Larghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | M1 (mm) | M2 (mm) | M3 (mm) | M4 (mm) | M5 (mm) | M6 (mm) | M7 (mm) | P1 (mm) | Corsa S (mm) | Mandrino | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | G1 (mm) | G2=Filettatura | G3 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
826.47 € | 1 | 4 giorni | 800 | 130 | Con cuscinetto radente | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | 130 | 130 | 26 | 50 | 40x30 | 114.5 | 70 | - | - | 80 | 114 | 2x2x20 | 570 | Tr 14x3 | 64 | 27 | 10 | 52 | 2 | M6 | M6 | M6 | 6.3500 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Versione 2 | Filettatura destrorsa |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Unità lineare | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Unità lineari a tubo doppio con piastra di montaggio (21250-01), il codice articolo è il seguente: 21250-01-030X800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21250-01-030X800.
Configura
Proprietà di base
D6(mm)
D7(mm)
M4(mm)
M5(mm)
L=Lunghezza(mm)
B=Larghezza(mm)
Versione 1
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
B=Larghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
M1(mm)
M2(mm)
M3(mm)
M6(mm)
M7(mm)
P1(mm)
Corsa S(mm)
Mandrino
H=Altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
G1(mm)
G2=Filettatura
G3(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
21250-01-030X500 |
21250-01-040X1000 |
21250-01-040X500 |
21250-01-040X800 |
21250-01-130X500 |
21250-01-130X800 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L=Lunghezza (mm) | B=Larghezza (mm) | Versione 1 | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | B=Larghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | M1 (mm) | M2 (mm) | M3 (mm) | M4 (mm) | M5 (mm) | M6 (mm) | M7 (mm) | P1 (mm) | Corsa S (mm) | Mandrino | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | G1 (mm) | G2=Filettatura | G3 (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
754.79 € | 1 | 4 giorni | 500 | 130 | Con cuscinetto radente | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | 130 | 130 | 26 | 50 | 40x30 | 114.5 | 70 | - | - | 80 | 114 | 2x2x20 | 270 | Tr 14x3 | 64 | 27 | 10 | 52 | 2 | M6 | M6 | M6 | 5.2300 | ||
966.19 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 180 | Con cuscinetto radente | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6.5 | 11 | 180 | 180 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 38 | 132 | 120 | 160 | 4x4x32 | 700 | Tr 20x4 | 75 | 31.5 | 12 | 60 | 3 | M8 | M8 | M8 | 14.9200 | ||
830.61 € | 1 | 4 giorni | 500 | 180 | Con cuscinetto radente | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6.5 | 11 | 180 | 180 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 38 | 132 | 120 | 160 | 4x4x32 | 200 | Tr 20x4 | 75 | 31.5 | 12 | 60 | 3 | M8 | M8 | M8 | 10.5300 | ||
911.96 € | 1 | 4 giorni | 800 | 180 | Con cuscinetto radente | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6.5 | 11 | 180 | 180 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 38 | 132 | 120 | 160 | 4x4x32 | 500 | Tr 20x4 | 75 | 31.5 | 12 | 60 | 3 | M8 | M8 | M8 | 13.4200 | ||
771.94 € | 1 | 4 giorni | 500 | 130 | Con cuscinetto a sfere | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | 130 | 130 | 26 | 50 | 40x30 | 114.5 | 70 | - | - | 80 | 114 | 2x2x20 | 270 | Tr 14x3 | 64 | 27 | 10 | 52 | 2 | M6 | M6 | M6 | 5.2400 | ||
843.62 € | 1 | 4 giorni | 800 | 130 | Con cuscinetto a sfere | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | 130 | 130 | 26 | 50 | 40x30 | 114.5 | 70 | - | - | 80 | 114 | 2x2x20 | 570 | Tr 14x3 | 64 | 27 | 10 | 52 | 2 | M6 | M6 | M6 | 6.3500 |